Si513 デュアル周波数汎用発振器(XO)

Si513 は、標準位相ジッターが 0.8 ps、0.1 ~ 250 MHz の周波数をサポートするデュアル周波数汎用オシレータ(XO)です。

すべての仕様のデータシートを表示 すべての仕様のデータシートを表示 すべての仕様のデータシートを表示
仕様の概要

最小周波数(MHz): 0.1

最大周波数(MHz): 250

選択可能な周波数: デュアル

OE(アクティブ・ハイ): ピン 1

出力形式: LVPECL、LVDS、HCSL、CMOS、デュアル CMOS

位相ジッター(ps): 0.8

安定度(+/- ppm): 30、50、100

供給電圧(V): 1.8、2.5、3.3

温度範囲最小値(C): -40

温度範囲最大値(C): 85

パッケージ・サイズ(mm): 2.5x3.2; 3.2x5; 5x7

開発ツール タイプ
Si5xx シングル/デュアル XO/VCXO 開発キット 開発キット

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software