低ジッター水晶オシレータ(XO)

Silicon Labs の低ジッター水晶オシレータは、業界初の低ジッター、任意周波数 XO です。これらのデバイスは、低ジッター、短いリードタイム、高信頼性を特徴とし、ネットワーキング機器、基地局、ストレージ・エリア・ネットワーク、放送用ビデオ・システムなどのアプリケーションに最適です。このファミリのデバイスでは、シングル、デュアル、クワッド、および I2C 制御構成が用意されており、0.3 ps の標準的な位相ジッターで 10 MHz ~ 1.4 GHz の周波数範囲をサポートします。特許取得済みの DSPLL® 技術を活用するこれらのデバイスは、1 つの固定水晶と Silicon Labs 独自の DSPLL シンセサイザを使用して、この範囲のどの周波数でも生成します。さらに、このソリューションは、優れた電源ノイズ除去を行い、ノイズの多い環境で低ジッター・クロック生成を簡素化します。

機能

  • 広い周波数範囲:10 MHz ~ 1.4 GHz
  • 優れたジッター性能:0.3 ps rms
  • 高い周波数安定性および優れた初期確度
  • デュアル、クワッド、任意の周波数の構成が可能
  • LVPECL、LVDS、CML、または LVCMOS 出力あり
  • 1.8、2.5、または 3.3 V 供給で作動
  • 業界規格、RoHS 準拠のパッケージおよびピン配列:
    • 5 mm x 7 mm
  • 出力イネーブル、アクティブ・ハイ/アクティブ・ローの極性バージョンあり


低ジッター水晶オシレータ製品マトリックス

デバイス
部品番号 カスタマイズ データ・シート 開発キット 説明 位相ジッター (RMS) 周波数範囲 安定度(+/- ppm) 出力形式 供給電圧(V) 温度範囲(ºC) パッケージ・サイズ(mm)
Si5xx-EVB シングル周波数低ジッター XO 0.19 100 312.5 20; 31.5 LVPECL; LVDS 2.5; 3.3 -40 85 5x7
Si5xx-EVB シングル周波数低ジッター XO 0.19 100 312.5 20; 31.5 LVPECL; LVDS 2.5; 3.3 -40 85 5x7
カスタマイズ Si5xx-EVB シングル周波数低ジッター XO 0.3 10 1417 20; 31.5; 61.5 CML; CMOS; LVDS; LVPECL 1.8; 2.5; 3.3 -40 85 5x7
カスタマイズ Si5xx-EVB シングル周波数低ジッター XO 0.3 10 1417 20; 31.5; 61.5 CML; CMOS; LVDS; LVPECL 1.8; 2.5; 3.3 -40 85 5x7
カスタマイズ Si5xx-EVB デュアル周波数低ジッター XO 0.3 10 1417 20; 31.5; 61.5 CML; CMOS; LVDS; LVPECL 1.8; 2.5; 3.3 -40 85 5x7
カスタマイズ Si5xx-EVB デュアル周波数低ジッター XO 0.3 10 1417 20; 31.5; 61.5 CML; CMOS; LVDS; LVPECL 1.8; 2.5; 3.3 -40 85 5x7
カスタマイズ Si5xx5x7-EVB クワッド周波数低ジッター XO 0.3 10 1417 20; 31.5; 61.5 CML; CMOS; LVDS; LVPECL 1.8; 2.5; 3.3 -40 85 5x7
カスタマイズ 任意周波数 I2C 低ジッター XO 0.3 10 1400 20; 31.5; 61.5 CML; CMOS; LVDS; LVPECL 1.8; 2.5; 3.3 -40 85 5x7
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software