Si570 任意周波数低ジッター水晶オシレータ(XO)

Si570 は、標準位相ジッターが 0.3 ps、10 ~ 1400 MHz の周波数をサポートする任意周波数低ジッター・オシレータ(XO)です。

すべての仕様のデータシートを表示
仕様の概要

最小周波数(MHz): 10

最大周波数(MHz): 1400

選択可能な周波数: 任意

OE(アクティブ・ハイ): ピン 2

出力形式: CML、CMOS、LVDS、LVPECL

位相ジッター(ps): 0.3

安定度(+/- ppm): 20、31.5、61.5

供給電圧(V): 1.8、2.5、3.3

温度範囲最小値(C): -40

温度範囲最大値(C): 85

パッケージ・サイズ(mm): 5x7


お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software