Si549 任意の(I²C)周波数超低ジッター・オシレータ(XO)

Si549は、0.2 ~ 1500 MHz の周波数に対応する、標準位相ジッターが 0.08 ps という任意の(I²C)周波数超低ジッター・オシレータ(XO)です。

すべての仕様のデータシートを表示 すべての仕様のデータシートを表示 すべての仕様のデータシートを表示
仕様の概要

最小周波数(MHz): 0.2

最大周波数(MHz): 1500

選択可能な周波数: 任意(I2C)

OE(アクティブ・ハイ): ピン 1 またはピン 2

出力形式: LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS

位相ジッター(ps): 0.08

安定度(+/- ppm): 20、25、50

供給電圧(V): 1.8〜3.3

温度範囲最小値(C): -40

温度範囲最大値(C): 85

パッケージ・サイズ(mm): 3.2x5、5x7

開発ツール タイプ
Si5xx UC 評価キット 開発キット

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software