ワイヤレス・インフラストラクチャー・アプリケーション 

Silicon Labs は、ワイヤレス・インフラストラクチャー・アプリケーション向けに総合的なクロックおよび発振器のポートフォリオを提供しています。これらのデバイスは、ディスクリート VCXO とループフィルタ・コンポーネントの必要性を排除し、デザインの簡素化、およびソリューション全体のコスト削減を実現します。Silicon Labs のクロック製品は柔軟性に優れ、任意の入力周波数から任意の周波数組み合わせを生成する比類ない性能を持ち、「クロック・ツリー・オンチップ」BOM 統合を可能にします。また Silicon Labs は、任意の周波数向けにカスタマイズ可能な超低ジッターのプログラマブル発振器も提供しています。サンプルは 2 週間以内でご用意いたします。Silicon Labs の PCI Express タイミング製品は、PCIe 第 1/2/3 世代のクロック生成および分配に完全に適合しています。

推奨デバイス 

製品ファミリー ジッター 出力形式 アプリケーション例
Si5xx XO/VCXO 0.3 ps 差動出力、シングル・エンド 4G/LTE BBU、モバイル・バックホール、ワイヤレス・リピーター
Si5341/40 任意周波数低ジッタークロック・ジェネレータ 0.13 ps 差動出力、シングル・エンド 4G/LTE BBU、モバイル・バックホール、ワイヤレス・リピーター
Si534x 高性能ジッター減衰器 0.09 ps 差動出力、シングル・エンド 4G/LTE BBU、モバイル・バックホール、ワイヤレス・リピーター
Si5380 JESD204B、4G/LTE ジッター減衰器 0.07 ps 差動出力、シングル・エンド 4G/LTE RRH、小型セル、picoセル
Si5348/83/84 ネットワーク・シンクロナイザー・クロック 0.1 ps 差動出力、シングル・エンド 同期イーサネット、IEEE 1588、SONET/SDH
Si533xx 低ジッター・バッファ 0.07 ps 差動出力、シングル・エンド 4G/LTE BBU、モバイル・バックホール、ワイヤレス・リピーター
Si5214xPCIe クロック・ジェネレータ PCIe 第1/2/3世代 差動 4G/LTE BBU、モバイル・バックホール、ワイヤレス・リピーター
Si531xxPCIe クロック・バッファ PCIe 第1/2/3世代 差動 4G/LTE BBU、モバイル・バックホール、ワイヤレス・リピーター
クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software