デジタル TV と衛星デモジュレータ

Silicon Labs のデジタルおよび衛星デモジュレータ製品は、最小で最もコンパクトなデジタル TV であり、現在の市場におけるマルチメディア・デモジュレータ・ソリューションでもあります。Silicon Labs の Si216x および Si218x デバイスは、DVB-T2/C2/S2X/S2/T/C/S および ISDB-T/DVB-T2/C2/S2X/S2/T/C/S 基準のための最高性能と最も低いパワーを兼ね備えた特長を持っています。コンパクトな 8 mm x 8 mm の独自的で完璧な Si216x2/8x2v ポートフォリオのデュアルデモジュレータは、あらゆる DVB/ISDB-T 地上波、および DVB ケーブルとサテライト基準向けのマルチチャンネル iDTV および STB に最適に対応します。