Si2166-D 衛星 TV デモジュレータ(DVB-S2X/S2/S) 

Si2166-D 衛星デモジュレータの IC は、複数のデジタル・ビデオ放送(DVB)衛星機能を組み合わせ、非常に統合された1つのデバイスを実現します。Si2166-D は iDTV や STB 設計において今日よく見られる、複雑なビデオ・フロントエンドの単純化を助ける単一チップによるマルチ・スタンダード・ソリューションを提供します。

Si2166-D は、高度な単一 CMOS ダイで、それぞれ 、DVB-S2、DVB-S2X/S2 の第1世代および第2世代の衛星 DVB 規格のデジタル・デモジュレータを統合しています。Silicon Labs の実績あるデジタル・デモジュレータ・アーキテクチャを用いて、Si2166-D はフロントエンド設計の複雑さ、コスト、および電力消費を最小限に抑えながら、卓越した衛星受信性能を実現します。Si2166-D を衛星シリコン・チューナに接続することで、 TV または STB フロントエンド・ソリューションを実現することができます。

サテライト復調機能では、広範な DVB-S の復調、 DIRECTV™ (DSS)、 DVB-S2、および DIRECTV™ (AMC) レガシースタンダードが、新しい DVB-S2 (S2X) サテライト放送スタンダード Part II と同様に利用可能です。放送サービス、様々なコーディングと復調 (VCM)、 8、 16、 32 新しい ロールオフファクターである APSK 復調およびコードレートは、新 DVB-S2 復調器のメイン仕様です。ゼロ IF インターフェイスにより、実績ある衛星シリコン・チューナを製品化できるシームレスな接続が可能となります。それには、DiSEqC™ 2.0 LNB インターフェースも搭載されています。これは、サテライトアンテナコントロール/イコライザーで、LNB からサテライトチューナー RF 入力への長いケーブルフィードのエコーを調節します。

Si2166-D IC は、最小限の部品表(BOM)と非常に小さなパッケージ設置面積(7 mm x 7 mm の 48 ピン QFN)により、低コストのシステム実装を可能にします。そのコンパクトな形状要素と DVB-S2X/S2 における低消費電力を活かし、モジュール(NIM)統合やオンボード設計に理想的な製品です。

 

機能

  • DVB-S2 (ETSI EN 302 307-1)
    • QPSK/8PSK デモジュレータ
  • DVB-S2X (ETSI EN 302 307-2)
    • QPSK/8PSK、8/16/32APSK 復調器
    • 0.05 から 0.35 へのロールオフ・ファクター
  • DVB-S (ETSI EN 300 421) および DSS
    • QPSK デモジュレータおよび拡張 FEC デコーダ
  • すべてのサテライト・スタンダードで 1 ~ 45 MSymbol/s(32APSK において <40 MSps)
  • DIRECTV™ DSS 対応/AMC 対応
  • DiSEqC™ 2.0 インターフェイスおよび Unicable 対応
  • 2つの差動入力 ADC (ZIF 入力)
  • I2C のシリアル・バス・インターフェイス(マスターおよびホスト)
  • 高速ロック時間
  • 2電源のみ:1.2 V および 3.3 V
  • 低減された消費電力最悪ケース受信コンディションにおける DVB-S2 モード時470 mW @ 32 Msymbol/ 秒未満
  • すべての Si216x/8x シングル・デモジュレータ・ファミリで Pin-to-pin 互換性
  • すべてのシングル/デュアル・デモジュレータ・ファミリで API 互換性
  • 7 mm x 7 mm、QFN-48 ピン・パッケージ

Si2166 製品マトリックス

デバイス
部品番号 説明
Si2166-B
DVB-S2/S デジタル衛星デモジュレータ
Si2166-D
DVB-S2X/S2/S デジタル衛星デモジュレータ
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software