Si2167-D DVB-S2X/S2/T/C/S デジタル・デモジュレータ 

Si2167-D マルチメディア・デジタル TV デモジュレータ IC は、衛星、地上およびケーブル・デジタル・ビデオ放送(DVB)機能を組み合わせ、非常に統合された1つのデバイスを実現します。Si2167-D は iDTV や STB 設計において今日よく見られる、複雑なビデオ・フロントエンドの単純化を助ける単一チップによるマルチ・スタンダード・ソリューションを提供します。

Si2167-D は、高度な単一 CMOS ダイで、第一、第二、第三世代の DVB スタンダード、DVB-/T/C/S、DVB-S2X/S2 それぞれのデジタル複合機を統合します。Silicon Labs の実績あるデジタル・デモジュレータ・アーキテクチャを用いて、Si2167-D はフロントエンド設計の複雑さ、コスト、および電力消費を最小限に抑えながら各メディアにおいて卓越した受信性能を実現します。Silicon Labs のSi2177、Si2151、 Si2141 などの地上およびケーブルハイブリッド TV チューナーやデジタルのみのチューナーに Si2167-D を接続することで、高性能でコスト最適化された TV または STB フロントエンド・ソリューションを実現します。

 

機能

  • DVB-S2 (ETSI EN 302 307-1)
    • QPSK/8PSK デモジュレータ
  • DVB-S2X (ETSI EN 302 307-2)
    • QPSK/8PSK、8/16/32APSK 復調器
    • 0.05 から 0.35 までのロールオフ・ファクター
  • DVB-S (ETSI EN 300 421) および DSS
    • QPSK デモジュレータおよび拡張 FEC デコーダ
  • すべてのサテライト・スタンダードで 1 ~ 45 Msymbol/s(32APSK において <40 MSps)
  • DIRECTV™ DSS 対応/AMC 対応
  • DiSEqC™ 2.0 インターフェイスおよび Unicable 対応
  • DVB-T (ETSI EN 300 744) COFDM デモジュレータおよび拡張 FEC デコーダ(C.R.、G.I.、LP および HP ストリームすべてに対応)
  • 統合 NorDig 2.4 & D-Book 7 V3
  • DVB-C (ETSI EN 300 429) / ITU-T J.83 アネックス A/B/C (1 ~ 7.2 Msymbol/s)
  • C-Book 対応
  • 3つの独立した地上/ケーブルと衛星用 IF および ZIF(差動)入力 ADC
  • I2C のシリアル・バス・インターフェイス(マスターおよびホスト)
  • すべてのメディアにおいて短いロック時間
  • 2電源のみ:1.2 V および 3.3 V
  • 低減された消費電力:最悪ケース受信コンディションにおける DVB-S2 モード時@32 Msymbo/秒、< 470 mW、 DVB-T および DVB-C モード時 < 200 mW
  • すべての Si216x/8x シングル・デモジュレータ・ファミリで Pin-to-pin 互換性
  • すべてのシングル/デュアル・デモジュレータ・ファミリでAPI 互換性
  • 7 mm x 7 mm、QFN-48 ピン・パッケージ

Si2167 製品マトリックス

デバイス
部品番号 説明
Si2167-B
DVB-T/C/S2/S デジタル・デモジュレータ
Si2167-D
DVB-T/C/S2X/S2/S デジタル・デモジュレータ
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software