Si2137/77 第 5 世代シリコン TV チューナ IC

第5世代ユニバーサル・ハイブリッド TV チューナであるSi21x7ファミリは、世界中の地上波とケーブル TV のデジタル / アナログ受信規格に対応しています。Silicon Labs の実証済み第5世代RFフロントエンドであるデジタル低IFアーキテクチャ、Si21x7は、業界最先端の2次元ひずみ性能とともに、MOPLL ベース チューナを上回る最高水準の性能を備えています。前世代のチューナとはピン互換性とAPI互換性があるため、顧客は開発労力を最小限に抑えることができます。Si21x7 ファミリは、外付けのバラン、トラッキング・フィルタ、LNA、SAWフィルタ、誘導電源フィルタリングを必要とせず、これまでにない統合性を実現しています。

ほかのソリューションでもバランを不要にすることが可能かもしれませんが、NF の低下や受信に2次元ひずみが発生してしまいます。Silicon Labs 独自の実証済みアーキテクチャなら最適な BOM(部品表)だけでなく世界クラスのシステム性能を提供できます。オプションとしてシングル電源またはデュアル電源と内部パワー・オン・リセットを選べます。優れた Wi-Fi および LTE 耐久性をもたらす高調波除去ミキサーが、外部フィルタリングを不要にします。

先進的なデジタル地上波 TV 受信用には、DVB-T2 と DVB-C2の組み合わせに優れた位相ノイズ規格が必要です。Si21x7 ファミリは業界最先端の統合位相ノイズを提供して問題にうまく対処できます。さらに、ソフトウェアを選ぶことのできるケーブル・モードなら反射減衰量を最適化することができます。Si21x7 は、ほかのソリューションと比較して非常に優れた画質を提供し、多数のステーションを受信可能です。世界中の現場において、これまで大量生産された4世代にわたるチューナから得られた経験を活かし、Si21x7は実世界の受信条件に対応できる性能を備えています。

 

機能

  • 全世界対応ハイブリッド TV チューナ
    • アナログ TV:NTSC、PAL/SECAM
    • デジタル TV:ATSC/QAM、DVB-T2/T/C2/C、ISDB-T/C、DTMB​
  • A/74、NorDig、D-Book、C-Book、ARIB、EN55020、OpenCable™ 仕様への業界最先端のマージン
  • シリコン・ハイブリッド TV チューナにおける最も低い部品表(BOM)コスト
    • バランなし
    • SAW フィルタまたは巻き線型インダクタなし
    • 統合された LNA と完全なトラッキング・フィルタ
  • 業界最高の実際的受信性能
    • MOPLL ベース・チューナを超越
    • 業界最先端の位相ノイズ性能
    • 高い Wi-Fi および LTE 干渉
  • 低消費電力
    • 3.3 Vおよび 1.8 V 電源
    • 3.3 V のみの動作に対する単一電源供給オプション
  • 内蔵パワーオン・リセット回路
  • 柔軟な出力インターフェイス
    • SoCへのALIF/DLIF 総合出力
    • オプションの外部デモジュレータに対する DLIF 出力
  • 標準 CMOS プロセス技術
  • 4 mm x 4 mm、QFN28パッケージ
  • RoHS 準拠

Si2137/77 シリコン TV チューナのスタート・ガイド

Si21x7 評価キット

Si2137/77 ファミリを用いて開発を始める最も簡単な方法は、Si21x7 評価キットを使用することです。

キットを見る


Si2137/77 製品マトリックス

デバイス
部品番号 データ・シート 説明
Si2137
NTSC、PAL/SECAM、ATSC/QAM、DVBT2/T/C2/C、ISDB-T/C、そして DTMB 用アナログ・デモジュレータが付いた、全世界対応アナログ TV チューナ
Si2177
全世界対応 NTSC、PAL/SECAM、ATSC/QAM、DVBT2/T/C2/C、ISDB-T/C、DTMB 用アナログ・デモジュレータ付きデジタルおよびアナログ TV チューナ
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software