Si3000 ボイス・コーデック

Silicon Labs Si3000 は完璧な音声 I/O ソリューションであり、多機能プリンタの端末機など、低消費電力アプリケーションに最適です。電話ハンドセット対応のあらゆる高速、ISO モデム・システムサイド・チップにデバイスを直接接続することが可能です。Si3000 制御用に拡張 AT コマンドセットを利用できます。

このデバイスは、コーデック(A/D、 D/A)に加え、マイクロフォン・プリアンプ、3 入力ミキサー、+12.5 ~ –34.5 dB のプログラマブル利得、ヘッドフォン/スピーカー・ドライバ、および 2 線式電話ハンドセットに直接接続するための統合ハンドセット・ハイブリッドを統合したものです。プログラマブル利得および減衰設定は、A/D コンバーターおよび D/A コンバーターの両方の信号パス上で、1.5 dB の分解能で行えます。プログラマブル利得/減衰は、ゼロ交差技術を使用し、「クリック・フリー」レベルの位相を有効にして実現しています。シングル (+5 V) またはシングル (+3.3 V) 電源で動作します。

 

fmt=png-alpha

機能

  • 16 ビット解像度を有する 84 dB ダイナミック・レンジ A/D および D/A コンバーター
  • マイクロフォン入力;0、+10、+20、 +30 dB のプログラマブル利得
  • ライン・レベル入力(1 V RMS)
  • 3:1 アナログ入力ミキサー
  • 統合ハンドセット・ハイブリッド
  • デジタル入力/出力利得;プログラム可能な範囲:+12.5 ~ –34.5 dB
  • ライン・レベル出力(1 V RMS)
  • 32 オーム・ロードに対応可能なヘッドフォン出力
  • 1.5 dB の分解能
  • 50 mW 消費電力
  • 薄型 16 ピン小型パッケージ(SOIC)

Si3000 ボイス・コーデック製品マトリックス

デバイス
部品番号 データ・シート パッケージ・タイプ マイクロフォン増幅器 ヘッドフォン・ドライバ ハンドセット・ハイブリッド
SOIC16 あり あり あり
お問い合わせ お問い合わせ
クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software