Bluetooth Xpress BGX13P Bluetooth® モジュール

プログラミングなしの Bluetooth 5 ソリューション

Silicon Labs の Bluetooth Xpress BGX13P Bluetooth 5 モジュールは、当社の BGM13P とオンボード Bluetooth スタック、Xpress コマンドインターフェイス、事前プログラムされたケーブル置換ファームウェアを統合し、ファームウェア開発が必要ない、シリアルから Bluetooth 5 ソリューションお届けします。 スマートフォンやその他 Bluetooth Xpress デバイスを使って無線通信。内蔵アンテナ、RF 認定、iOS と Android 開発用 Xpress フレームワークを通したセキュアなアップデートのための内蔵されたクラウド接続性により、BGX13P はデバイスからクラウドまでの Bluetooth 開発におけるあらゆる困難を伴うポイントに対処します。

モジュールのメリット

  • Gecko OS を実行する、事前プログラムされたケーブル置換ファームウェア
  • データストリーミングおよびコマンドモード用 Xpress コマンド API
  • Silicon Labs の内蔵 Bluetooth 5.0 プロトコル
  • 事前プログラムされた Silicon Labs の Blue Gecko モジュールの上に構築された

モジュールの仕様

  • +8 プログラム可能な出力パワーの Bluetooth 5 ラジオ
  • 1M と 2M、コード化済* PHY
  • 200 m の視程範囲のアーカイブ

* ファームウェアアップデートで利用可能。詳細をご覧ください。

  • GPIO または特殊機能 I/O として設定可能な8 追加ピン
  • スマートフォン用 Xpress ストリーミングサービスを使用した周辺機器としての役割で動作

 

  • 中央からその他 Bluetooth Xpress モジュールとの通信を可能にする各種機能
  • 寸法: 12.9 mm x 15.0 mm x 2.2 mm


BGX13P モジュール

部品番号 購入 データ・シート アンテナ パッケージ・タイプ BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ 寸法(mm) TX 電力 RX感度
BGX13P22GA-V1 カート・アイコン PDFのアイコン 内部 トレイ あり あり あり 12.9 × 15.0 × 2.2 +8 dBm TX -94.8 dBm
BGX13P22GA-V1R カート・アイコン PDFのアイコン 内部
リール あり
あり
あり 12.9 × 15.0 × 2.2 +8 dBm TX
-94.8 dBm

資料

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果

    A -> Z で並べ替え
    Z -> A で並べ替え

    値別にフィルタ…

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software