Bluetooth Xpress BGX13S Bluetooth® モジュール - SiP

世界最小のプログラミングを必要としない Bluetooth 5 ソリューション

Silicon Labs の Bluetooth Xpress Bluetooth 5 System in Package モジュールは、 超小型サイズが重要な要件となるアプリケーションのためのワイヤレス・ファームウエア開発を必要としないソリューションをお届けします。オンボード Bluetooth スタック、Xpress コマンドインターフェイス、事前プログラム済みのケーブル置換ファームウエアを組み合わせることで、BGX13S は serial-to-Bluetooth 5 ソリューションをわずか 6.5 x 6.5 x 1.4 mm サイズのパッケージに収めてお届けします。 スマートフォンやその他 Bluetooth Xpress デバイスを使って無線通信。 内蔵アンテナ、RF 認定、iOS と Android 開発用 Xpress フレームワークを通したセキュアなアップデートのための内蔵されたクラウド接続性により、BGX13S はデバイスからクラウドまでの Bluetooth 開発におけるあらゆる困難を伴うポイントに対処します。

モジュールのメリット

  • Gecko OS を実行する、事前プログラムされたケーブル置換ファームウェア
  • データストリーミングおよびコマンドモード用 Xpress コマンド API
  • Silicon Labs の内蔵 Bluetooth 5.0 プロトコル
  • 事前プログラムされた Silicon Labs の Blue Gecko モジュールの上に構築された

モジュールの仕様

  • +8 プログラム可能な出力パワーの Bluetooth 5 ラジオ
  • 1M と 2M、コード化済* PHY
  • 200 m の視程範囲のアーカイブ

* ファームウェアアップデートで利用可能。詳細をご覧ください。

  • GPIO または特殊機能 I/O として設定可能な8 追加ピン
  • スマートフォンコミュニケーションのための、Xpress ストリーミングサービスを使用した周辺機器としての動作
  • 中央からその他 Bluetooth Xpress モジュールとの通信を可能にする各種機能
  • 寸法: 6.5 mm x 6.5 mm x 1.4 mm


BGX13S モジュール

部品番号 購入 データ・シート アンテナ パッケージ BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ 寸法(mm) TX 電力 RX感度
BGX13S22GA カート・アイコン PDFのアイコン 内部
トレイ あり
あり
なし
6.5 × 6.5 x 1.4 +8 dBm TX
-94.8 dBm
BGX13S22GAR カート・アイコン PDFのアイコン 内部 リール あり
あり
なし
6.5 × 6.5 x 1.4 +8 dBm TX -94.8 dBm

資料


お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software