Low Energy、Bluetooth 5、Bluetooth 5.1 用 EFR32BG14 Bluetooth® チップ (SoC)

Silicon Labs の EFR32BG14 シリーズ 1 省エネ型 SoC を用いて、Bluetooth Low Energy や Bluetooth メッシュ接続をすばやく実現します。Bluetooth 接続に加えて、このファミリのチップには、マルチプロトコル・サブ GHzと 2.4 GHzを追加するオプションも含まれています。モジュールベースおよび個別の回路設計をサポートする Bluetooth SDK および Simplicity Studio 開発ツールをご活用ください。

機能

Bluetooth Low Energy 無線

  • Bluetooth 5、Bluetooth 5.1 および Bluetooth メッシュ仕様に適合
  • 統合された BALUN および電力増幅器
  • 優れた受信感度: -93.8 dBm 感度 @ 1 Mbit/s GFSK(指定デバイス)
  • プログラム可能な出力電力: +19 dBm
  • アクティブ・モード RX: 8.8 mA
  • アクティブ・モード TX:8.5 mA @ 0 dBm
  • RFSENSE を含む低消費電力ラジオ機能

統合型 2.4 Ghz & サブ GHz ラジオ

  • 独自規格プロトコル、ワイヤレス M-BUS および低消費電力ワイド・エリア・ネットワーク・アプリケーションに最適
  • サポートされている変調:GFSK、2-FSK/4-FSK、OQPSK、DSSS、FEC、BPSK/DBSK、OOK/ASK
  • 統合型の 2.4 GHz バラン/電力増幅器
  • 優れた受信感度: -120.6 dBm(2.4 kbps、868 MHz)
  • プログラム可能な出力電力: +20 dBm
  • アクティブ・モード RX、868 MHz:8.6 mA
  • アクティブ・モード TX、14 dBm、868 MHz:35.3 mA
  • アンテナ・ダイバーシティ

豊富なアナログおよびデジタル周辺装置

  • ECC、SHA-1、SHA-2 を備えた AES256/128 ハードウェア Crypto アクセラレータ
  • ADC (12 ビット、1 Msps、270 µA)
  • 電流 DAC (4 ビット、電流源またはシンク)
  • 2 X 電圧 DAC
  • 2 X オペアンプ
  • 低エネルギー・センサー・インターフェイス(限定デバイス)
  • マルチ・チャンネル容量感知インターフェイス(限定デバイス)
  • 2 X アナログ・コンパレータ
  • Low Energy UART
  • 2 X USART(UART、SPI、IrDA、I2S)
  • I²C(EM3 までのアドレス認識)
  • タイマ:RTCC、LE タイマおよびパルス・カウンタ
  • 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム
  • 最大 32 GPIO
  • Wi-Fi 共存用 PTA(Packet Traffic Arbitration)
  • BLE スリープ・クロックの精度要件に合った精密な低周波数オシレーター

エネルギー効率のよい低消費電力モード

  • エネルギー・モード 2 (ディープ・スリープ) 電流:1.3 µA
  • 超高速ウェイク・アップ:EM3 から 3 µS
  • 1.8 ~ 3.8 V の幅広い供給電圧

強力な MCU およびメモリ・オプション

  • ARM® Cortex®-M4 + 浮動小数点演算ユニット
  • 最大 40 MHz のクロック速度
  • 低アクティブモード電流: 67 µA/MHz
  • 最大 256 kB のプログラム可能フラッシュ
  • 最大 32 kB SRAM

パッケージ・オプション

  • QFN48 (7 mm x 7 mm)
  • QFN32 (5 mm x 5 mm)


EFR32BG14 Bluetooth Low Energy SoC 製品マトリックス

ステータス
デバイス
部品番号 データ・シート 開発キット MCU コア コア周波数 (MHz) フラッシュ RAM 周波数範囲 出力電力範囲(dBm) RX 電流 受信感度 Bluetooth 5 Bluetooth 5.1 Bluetooth メッシュ マルチプロトコル・サブ GHz BLE マルチプロトコル Prop 2.4 GHz BLE TX 電流 (A) TX 電流 (A dBm) デジタル I/O ピン ADC 1 DAC Cap Sense 温度センサー タイマ(16 ビット) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 RSA-2048 UART USART SPI I2C I2S RTC コンパレータ 温度範囲(ºC) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ
SLWSTK6020B ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 0 8.8 -93.8 (1Mbps 2 GFSK) ADV 拡張広告主を繰り返し、要求レポートをスキャンします なし なし なし あり 9.5 0 16 12 ビット、SAR、1 Msps VDAC なし あり 8 あり あり あり あり あり なし 3 2 2 1 1 あり 2 -40 85 QFN32​ 5 x 5
SLWSTK6020B ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 0 8.8 -93.8 (1Mbps 2 GFSK) ADV 拡張広告主を繰り返し、要求レポートをスキャンします なし なし なし あり 9.5 0 31 12 ビット、SAR、1 Msps VDAC なし あり 8 あり あり あり あり あり なし 3 2 2 1 1 あり 2 -40 85 QFN48 7 x 7
SLWSTK6020B ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 10 8.8 -93.8 (1Mbps 2 GFSK) ADV 拡張広告主を繰り返し、要求レポートをスキャンします なし なし なし あり 9.5 0 16 12 ビット、SAR、1 Msps VDAC なし あり 8 あり あり あり あり あり なし 3 2 2 1 1 あり 2 -40 85 QFN32​ 5 x 5
SLWSTK6020B ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 10 8.8 -93.8 (1Mbps 2 GFSK) ADV 拡張広告主を繰り返し、要求レポートをスキャンします なし なし なし あり 9.5 0 31 12 ビット、SAR、1 Msps VDAC なし あり 8 あり あり あり あり あり なし 3 2 2 1 1 あり 2 -40 85 QFN48 7 x 7
SLWSTK6020B ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 10 8.8 -93.8 (1Mbps 2 GFSK) ADV 拡張広告主を繰り返し、要求レポートをスキャンします なし なし なし あり 9.5 0 16 12 ビット、SAR、1 Msps VDAC なし あり 8 あり あり あり あり あり なし 3 2 2 1 1 あり 2 -40 125 QFN32​ 5 x 5
SLWSTK6020B ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 10 8.8 -93.8 (1Mbps 2 GFSK) ADV 拡張広告主を繰り返し、要求レポートをスキャンします なし なし なし あり 9.5 0 31 12 ビット、SAR、1 Msps VDAC なし あり 8 あり あり あり あり あり なし 3 2 2 1 1 あり 2 -40 125 QFN48 7 x 7
SLWSTK6020B ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 19 8.8 -93.8 (1Mbps 2 GFSK) ADV 拡張広告主を繰り返し、要求レポートをスキャンします なし なし なし あり 9.5 0 16 12 ビット、SAR、1 Msps VDAC なし あり 8 あり あり あり あり あり なし 3 2 2 1 1 あり 2 -40 85 QFN32​ 5 x 5
SLWSTK6020B ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 19 8.8 -93.8 (1Mbps 2 GFSK) ADV 拡張広告主を繰り返し、要求レポートをスキャンします なし なし なし あり 9.5 0 31 12 ビット、SAR、1 Msps VDAC なし あり 8 あり あり あり あり あり なし 3 2 2 1 1 あり 2 -40 85 QFN48 7 x 7
SLWSTK6020B ARM Cortex-M4 40 256 32 110 2483.5 -30 19 8.8 -93.8(1 Mbps 2 GFSK); -126.2 (600 bps、GFSK、915 MHz) ADV 拡張広告主を繰り返し、要求レポートをスキャンします なし なし あり あり 9.5 0 28 12 ビット、SAR、1 Msps VDAC なし あり 8 あり あり あり あり あり なし 3 2 2 1 1 あり 2 -40 85 QFN48 7 x 7
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software