Bluetooth メッシュ・ネットワーキング学習センター

メッシュ・ネットワーキングは、Bluetooth Low Energy (LE) デバイスで利用可能な、多対多 (m:m) の通信を可能にする新しいトポロジです。大規模なノードネットワークを作成するために最適化されており、オートメーション、センサー・ネットワーク、および資産管理ソリューションの構築に最適です。

メッシュ・ネットワーキングで Bluetooth の機能を拡張する

Bluetooth LEは、従来、デバイス通信のためのブロードキャストベースおよび/またはポイントツーポイントのスター・ネットワーク・トポロジを活用してきました。デバイスとデバイスのペアリングと LE ビーコニングが主な使用例でした。メッシュ・ネットワーキングを追加することで、開発者は IoT の幅広いソリューションを提供できるようになりました。

Bluetooth Star Network - Silicon Labs
Bluetooth Mesh Network - Silicon Labs

スター・ネットワークとメッシュ・ネットワーク・トポロジ(Bluetoothデバイス用)

Bluetooth メッシュ開発スタート・ガイド



アプリケーション

ホーム/ビル・オートメーション

ビル・オートメーション - Silicon Labs

システムの信頼性を向上させます。

バッテリ寿命を最大限に延ばします。

デバイス間通信をサポートします。

ビーコン

Bluetooth Beaconing - Silicon Labs

ビーコン管理を簡素化します。

位置情報サービスを提供します。

ビーコンのサービス範囲を拡大します。

照明

LED 照明 - Silicon Labs

スイッチに即座に応答します。

高度な照明制御を提供します。

追加機能を統合します。

資産トラッキング

Asset Tracking with Bluetooth Beacons - Silicon Labs

手動スキャンを排除します。

リアルタイムで場所を特定します。

ビーコンの配置を簡素化します。

Bluetooth メッシュ・システムの主な利点

  • マルチホップ通信によるゲートウェイまたはモバイルクライアントからの接続範囲の拡張
  • メッシュ・トポロジによるネットワーク・スケーラビリティとノード数の増加
  • 標準に基づいた Bluetooth メッシュ・フルスタック・ソリューションとの相互運用性
  • 認証され、暗号化され、難読化されたデュアル・レイヤ・セキュリティと通信を備えた最先端のセキュリティを提供
  • メッシュ・ネットワーキングと Bluetooth ビーコンおよび電話接続を組み合わせ
  • マルチパス・メッセージ配信によるシステム信頼性の向上
  • ノード間通信で最適な応答性を実現


技術ハイライト

Bluetooth メッシュは LE を拡張し、4.0以上のバージョンでサポートされています。これは、管理されたフラッド・メッセージング・フレームワークを利用してデバイス間で通信します。

ビデオ

Bluetooth メッシュ・スタック

Review the stack architecture and implementation options.



ビデオ

メッセージングとノードの種類

さまざまなBluetoothメッシュ・ノードが互いに通信する方法をご覧ください。



ビデオ

動作中の Bluetooth メッシュ

See this technology and mobile application in action.



Bluetooth メッシュオンラインセミナーの概要

Learn about the capabilities and benefits of Bluetooth LE mesh networks.

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software