MGM13S SiP モジュール (Zigbee および Thread)

802.15.4 メッシュおよびマルチプロトコル接続のためのパッケージに収まった超小型システム 

MGM13S は、EFR32MG13 Mighty Gecko SoC 周辺に構築される Zigbee、Thread、Bluetooth 5.0 LE およびダイナミックマルチプロトコル(Zigbee + Bluetooth)接続のための SIP モジュールです。これは堅牢な RF パフォーマンス、低消費電力、規格適合認定、MCU 周辺機器の幅広いセレクション、および簡素化された開発体験、このすべてが小型のパッケージ(6.5 mm x 6.5 mm)に収まっています。

あらゆるデザインへの 802.15.4 メッシュまたはマルチプロトコル接続の追加に関連する、エンジニアリングの労力と開発コストを最小化することで MGM13S は、IoT マルチプロトコル・エンドノートデバイスやゲートウェイ、コネクテッド・ホーム、照明、メータリング、オートメーションやセキュリティの構築などの、エンドアプリケーションの製品化までの時間を加速させる手助けをします。

モジュールのメリット

  • 802.15.4 メッシュ接続をあらゆる設計に簡単かつ迅速に追加
  • ダイナミックマルチプロトコル接続(Zigbee + Bluetooth)をどのようなデザインにも簡単かつ迅速に追加 
  • 高いスループット、長距離、規制 Bluetooth LE PHY をサポート
  • アンテナ用の隙間を含めて、必要なのはわずか 51 mm2 の PCB エリアのみ 
  • RF 設計に関わる専門性の必要性を除外
  • アンテナを含む、必要なすべての外部コンポーネントが含まれます
  • RF 規格適合認定が付属
  • Silicon Labs がお届けする、業界で実証済みの認証スタックおよび開発ツールと使用可能 
  • スタンドアロンとネットワーク・コプロセッサ (NCP) 動作をサポート
  • 該当する場合は、Mighty Gecko SoC をディスクリエートするための簡単な移行パスを提供します
  • 製品化までの時間を迅速化します 

モジュールの仕様

サポート済みプロトコル:

  • Zigbee
  • Thread
  • Bluetooth 5.0 LE
  • ダイナミック・マルチプロトコル

規制認定:

  • FCC
  • CE
  • IC / ISEDC
  • MIC / Telec
  • その他

動作範囲 & サイズ:

  • 1.8 V 〜 3.8 V、単一電源
  • -40 °C ~ +85 °C
  • 6.5 mm x 6.5 mm x 1.4 mm

ワイヤレス SoC:

  • 2.4 GHz ラジオ
  • TX 電力は最大 + 18 dBm
  • 38.4 MHz ARM Cortex -M4
  • 512 kB(フラッシュ)
  • 64 kB RAM
  • 統合 DC-DC コンバータ

電流消費:

  • RX(250 kbps、DSSS-OQPSK):10.4 mA
  • RX(1 Mbps、GFSK):9.7 mA
  • TX(0 dBm):8.9 mA
  • EM2(ディープ・スリープ):1.4 μA

セキュリティ:

  • ECC、SHA-1、SHA-2 を備えた AES256/128 ハードウェア Crypto アクセラレータ
  • TRNG

MCU 周辺装置:

  • 最大 25 GPIO
  • 12 ビット ADC
  • 電圧 DAC
  • オペアンプ
  • 低エネルギー・センサー・インターフェイス
  • マルチ・チャネル容量感知インターフェイス
  • 2 X アナログ・コンパレータ
  • Low Energy UART
  • 4 X USART(UART、SPI、IrDA、I2S)
  • 2 X I²C
  • タイマー

MGM13S EFR32MG13S シリーズ 1 SiP モジュール

部品番号 モジュールを購入する データ・シート 無線基板 アンテナ パッケージ 寸法(mm) コア RAM (kB) フラッシュ (kB) 出力電力(dBm) 対応プロトコル
MGM13S12F512GA-V2 PDFのアイコン SLWRB4305E 内蔵 カット・テープ 6.5 x 6.5 x 1.4  ARM Cortex-M4 64 512 -30 〜 +18 ダイナミックマルチプロトコル、Blueooth 5、BLE、Zigbee、Thread
MGM13S12F512GA-V2R PDFのアイコン SLWRB4305E 内蔵 リール 6.5 x 6.5 x 1.4  ARM Cortex-M4 64
512
-30 〜 +18 ダイナミックマルチプロトコル、Blueooth 5、BLE、Zigbee、Thread
MGM13S12F512GN-V2 PDFのアイコン SLWRB4305E RF Pin カット・テープ 6.5 x 6.5 x 1.4  ARM Cortex-M4
64
512
-30 〜 +18 ダイナミックマルチプロトコル、Blueooth 5、BLE、Zigbee、Thread
MGM13S12F512GN-V2R PDFのアイコン SLWRB4305E RF Pin リール 6.5 x 6.5 x 1.4  ARM Cortex-M4
64
512 -30 〜 +18 ダイナミックマルチプロトコル、Blueooth 5、BLE、Zigbee、Thread
MGM13S02F512GA-V2 PDFのアイコン SLWRB4305D 内蔵 カット・テープ 6.5 x 6.5 x 1.4  ARM Cortex-M4 64 512 -30 〜 +10 ダイナミックマルチプロトコル、Blueooth 5、BLE、Zigbee、Thread
MGM13S02F512GA-V2R PDFのアイコン SLWRB4305D 内蔵 リール 6.5 x 6.5 x 1.4  ARM Cortex-M4 64 512 -30 〜 +10 ダイナミックマルチプロトコル、Blueooth 5、BLE、Zigbee、Thread
MGM13S02F512GN-V2 PDFのアイコン SLWRB4305D RF Pin カット・テープ 6.5 x 6.5 x 1.4  ARM Cortex-M4 64 512 -30 〜 +10 ダイナミックマルチプロトコル、Blueooth 5、BLE、Zigbee、Thread
MGM13S02F512GA-V2R PDFのアイコン SLWRB4305D RF Pin リール 6.5 x 6.5 x 1.4  ARM Cortex-M4 64 512 -30 〜 +10 ダイナミックマルチプロトコル、Blueooth 5、BLE、Zigbee、Thread

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software