MGM210L 照明モジュール(Zigbee および Thread 用)

スマート LED 照明のための最適性能、セキュリティおよび信頼性

MGM210L は、EFR32MG21 Wireless Geck シリーズ 2 SoC 周辺に構築された、Zigbee、Thread、Bluetooth、およびマルチプロトコル(Zigbee + Bluetooth)接続用の PCB モジュールです。スマート LED 電球特有のニーズに対して設計および最適化されています。

このモジュールは、比類のない RF 性能とカリフォルニア州規則タイトル 20 に準拠したエネルギー消費をお届けします。また、パワフルかつエネルギー効率の高い MCU コアも提供し、将来有効な機能および OTA ファームウェアアップデートを可能にする 1 MB のフラッシュメモリ、さらに強化されたセキュリティ機能のための専用コアを提供します。さらに、この拡張された温度定格とフォームファクタが、電球ハウジング内での内蔵動作に適しています。

世界中で認められ、堅牢かつ業界で実証されたソフトウェアと高度な開発ツールが支援する MGM210L モジュールは、あらゆる IoT 設計にすばやくメッシュおよび Bluetooth ネットワーク機能を追加する完全なソリューションです。

また、BGM210L Bluetooth 照明モジュールもあります。

モジュールのメリット

  •  スマート LED 照明に最適 
  • Zigbee、Thread、Bluetooth 5.1、Bluetooth メッシュ、またはマルチプロトコル(Zigbee + Bluetooth 5.1)接続とネットワーク機能を簡単に追加します
  • Silicon Labs がお届けする、業界で実証済みの認証スタックおよび開発ツールと使用可能
  • RF 設計に関する専門知識の必要性を除外
    • アンテナを含む、必要なすべての外部コンポーネントが含まれます
    • RF 規格適合認定付き
  • 製品化までの時間を迅速化します
  • 該当する場合は、EFR32MG21 Mighty Gecko SoC をディスクリエートするための簡単な移行パスを提供
  • スタンドアロンとネットワーク・コプロセッサ (NCP) 動作をサポート

モジュールの仕様

サポート済みプロトコル:

  • Zigbee
  • Thread
  • Bluetooth 5.1
  • Bluetooth メッシュ
  • マルチプロトコル(Zigbee + Bluetooth 5.1)

規制認定:

  • FCC
  • CE
  • ISED
  • その他

動作範囲 & サイズ:

  • 1.8 V 〜 3.8 V、単一電源
  • 温度範囲:
    • -40 °C ~ +105 °C(一部のデバイス)
    • -40 °C ~ +125 °C(一部のデバイス)
  • 15.5 mm × 22.5 mm × 2.2 mm

ワイヤレス SoC:

  • 2.4 GHz ラジオ
  • TX 電力は最大 + 12.5 dBm
  • ARM Cortex -M33 MCU コア
  • 1024 kB(フラッシュ)
  • 96 kB RAM

電流消費:

  • RX:9.3 mA
  • TX(0 dBm):16.1 mA
  • TX(12.5 dBm):70 mA
  • EM2(ディープ・スリープ):5.1 μA

セキュリティ:

  • 信頼性と安全なローダー(RTSL)を備えた安定したブーツ
  • DPA 対策とのハードウェア暗号化
  • 真の乱数発生器(TRNG)
  • ARM TrustZone
  • 安全なデバッグ・インタフェース・ロック/ロック解除

MCU 周辺装置:

  • 最大 12 GPIO
  • 12 ビット 1 Msps SAR ADC
  • 2 X アナログ・コンパレータ
  • Low Energy UART
  • 3 X USART(UART、SPI、IrDA、I2S)
  • 2 X I²C
  • タイマ/カウンタ
  • 8 チャンネル DMA コントローラ
  • 12 チャンネル PRS

MGM210L シリーズ 2 マルチプロトコル・モジュール

xGM210L 開発ツール

MGM210L シリーズ 2 マルチプロトコル・モジュールで開発を始める最も簡単な方法は、xGM210P モジュール・スターター・キットxGM201L 無線基板を使用することです。

カートに追加



お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software