EFR32ZG14 モデム SoC

EFR32ZG14P231F256GM32

Silicon Labs の Z-Wave 700 Zen Gecko モデム・システム・オン・チップ、EFR32ZG14 は、スマートホーム・ゲートウエイ、スマート・スピーカー、セット・トップ・ボックス、USB メモリなどのスマートホーム・アプリケーションでのゲートウェイやコントローラに最適です。Z-Wave ゲートウエイ SDK 専用。EFR32ZG14 モデム SoC は、Z-Wave Plus V2 認証が必要です。

モジュールの仕様

サブ GHz ラジオ

  • ITU G.9959 適合
  • Z Wave 9.6/40/100kbps データレート
  • すべての Z-Wave サブ GHz 周波数帯(865.2 MHz ~ 926.3 MHz)をサポート
  • 多チャンネル周波数アジリティおよびリスン・ビフォー・トークをサポート
  • TX 電力は最大 13 dBm

専用の MCU 周辺機器 

  • 次の用途向け 5 専用 GPIO's:UART 通信、USB 準拠の停止モード、およびオプションの SAW フィルタの選択
  • 内蔵電源モニタ
  • ホスト用 UARTシリアルインターフェイス

広範な動作範囲

  • 1.8~3.8 V シングル電源、統合型 DC-DC
パワフルな MCU
  • ARM® Cortex®-M4 + 浮動小数点演算ユニット
  • 39 MHz クロック速度

パッケージ・オプション

  • QFN32 (5 mm x 5 mm)
  • -40 °C ~ 85 °C 

Z-Wave 700 ワイヤレス・スターター・キット

Z-Wave 700 Zen Gecko ワイヤレス・スターター・キットには、Z-Wave ソフトウェア・スタック、サンプル・コード、統合デバッグ・アダプタが含まれています。

開発キットの表示
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software