ZM5202 汎用型 Z-Wave モジュール

ZM5202 モジュールは、照明やセンサーのような、シングル・マイクロコントローラ製品に最適な、内蔵マイクロコントローラおよび Z-Wave RF トランシーバ、水晶、受動型 RF コンポーネントと Z-Wave SD3502 SoC を組み合わせます。ZM5202 コンパクトな設置面積、統合された推奨および受動型 RF コンポーネントは、ベーシックなアプリケーションのためのシングル・マイクロコントローラ Z-Wave ソリューションをサポートします。

ZM5202 モジュールは、128kB フラッシュおよび 16kB SRAM を提供することで、ユーザが使いやすく多機能なホーム・コントロールアプリケーションのますます増え続けるニーズに対処します。ZM5202 はハードウエアアシストによる周波数アジリティを提供し、通信やソフトウエアのオーバーヘッドなしにモジュールをノイズが多いチャンネルから切り替えることを可能にします。

ZM5202 の非常に低いスリープ電流は、さらに長い電池寿命の増え続けるニーズに対処し、既存の Z-Wave 製品が現在の製品の電池寿命を最大2倍にまで伸ばすことができます。

モジュールの仕様

主な機能:

  • 統合型 MCU および RF トランシーバ
  • 128 KB フラッシュ、16 KB SRAM
  • 1000 段階の調光器(TRIAC/FET)
  • 4 チャンネル 12 ビットレール間 ADC
  • 4 チャンネル 16ビット LED PWM
  • 10 個の GPIO
  • SPI、UART、PWM
  • ハードウエア AES 128 セキュリティエンジン
  • 1 μA スリープモード
  • 9.6/40/100 kbit/s データレート
  • 868/908/921 MHz 用リージョナル・モジュール
  • 最大 3 チャンネルのハードウエアアシストによる周波数アジリティ
  • ZM4101 ピン適合
  • 電源:2.3~3.6 V
  • 12.5 mm x 13.6 mm x 1.8 mm モジュール
  • 1 チャンネル 16ビット LED PWM
  • バッテリモニター
  • SPI を通したファームウェア・アップグレード

主なメリット:

  • ZM3102 および ZM4102 モジュールでのピン間の適合性が高速アップグレードパスを提供します。
  • ハードウエア AES 128 セキュリティ
  • 低減された消費電力

ターゲットアプリケーション:

  • ZM3102 または ZM4102 を使用した既存 Z-Wave
  • サーモスタット
  • 照明制御
  • センサー
  • スマート・メータ

ターゲット市場:

  • ホーム・コントロール
部品番号 地域 モジュールを購入する データ・シート 開発ボード 説明 周波数 (MHz) ビットレート(kkbit/s) フラッシュ (kB) SRAM(kB) I/O UART/SPI AES 128 TX RF パワー(dBm) RX感度 TX/RX電流(mA) スリープ電流(μA) バッテリ間 (μA)
ZM5202AU-CME3R
アメリカ合衆国 PDFのアイコン ACC-ZDB5202-U2
SAW フィルタ付き一般 PCB モジュール
908 9.6 128 16 10 1/1 HW -26 〜 +4 -103@9.6kbits/s 41@0dBm/32 1 50
ZM5202AE-CME3R
欧州 PDFのアイコン ACC-ZDB5202-E2 SAW フィルタ付き一般 PCB モジュール
868 40
128
16
10 1/1 HW
-26 〜 +4
-103@9.6kbits/s
41@0dBm/32
1 50
ZM5202AH-CME3R
アジア PDFのアイコン ACC-ZDB5202-H2 SAW フィルタ付き一般 PCB モジュール
921
100
128
16
10 1/1 HW
-26 〜 +4
-103@9.6kbits/s
41@0dBm/32
1 50

ZM5202Z-Wave モジュールを使ってみる

ZDB5202 開発ボード

ZM5202 モジュール用 Z-Wave 開発ボードには3つの周波数異形があります。

キットを見る
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software