EZRadio® ISM バンド・トランスミッタ、レシーバ、およびトランシーバ

Silicon Labs の EZRadio® ファミリは、完全内蔵型で低消費電力かつコスト効率の高いワイヤレス IC が搭載されており、消費者用、工業用、および車載市場向けの ISM アプリケーションを開発する OEM のニーズを満たすように設計されています。EZRadio ファミリは、使いやすく低電流のサブ GHz ISM バンド・トランスミッタ、レシーバ、およびトランシーバです。27 MHz から 960 MHz まですべての主要帯域をカバーし、多種多様なアプリケーションを処理するために必要な柔軟性とプラグ・アンド・プレイのシンプルさを兼ね備えています。最大 –116 dBm の優れた感度により、広い動作範囲が可能となり、最大 12 mA アクティブおよび最大 50  nA スタンバイの低消費電流で優れたバッテリ寿命を提供できます。アンテナから GPIO または SPI インターフェイス、そして MCU に至るまですべての部品が完全に統合されていることで、EZRadio デバイスはアプリケーションでの高い性能を容易に実現することができます。これらのデバイスは、リモート・キーレス・エントリ(RKE)、ガレージ・ドア・オープナ、リモート・コントロール、ホーム・オートメーション、およびセキュリティ・デバイスなどの一方向ワイヤレス・リンク・アプリケーションを対象としています。

fmt=png-alpha

機能

  • 周波数帯域 = 284 – 960 MHz
  • 受信感度 = –116 dBm
  • 最大出力パワー +13 dBm まで
  • 変調
    • (G)FSK
    • OOK
  • 低いアクティブ消費電力
    • +10 dBm で 18 mA TX
    • 低スタンバイ電流 = 40 nA ~ 50 nA
  • 最大データ・レート = 500 kbps
  • プリアンブル、同期ワード、CRC を含むパケット処理
  • レガシ・アプリケーション向けのダイレクト・モード
  • 電源 = 1.8 - 3.6 V
  • TX 64バイト FIFO
  • プログラム可能な PA 出力
  • 統合されたバッテリ電圧センサー
  • 少ない部品表(BOM)

EZRadio スタート・ガイド

EZRadio サブ GHz 開発キット

EZRadio ファミリを用いて開発を始める最も簡単な方法は、EZRadio 開発キットを使用することです。

キットを見る


EZRadio 製品マトリックス

ステータス
デバイス
部品番号 データ・シート 説明 出力電力(868 MHz) 供給電圧(V) パッケージ・タイプ FSK(kbps) OOK(kbps) RX 感度(dBm) 周波数帯域(MHz)
8051 サブ GHz RF トランスミッタ 10 1.8 3.6 SOIC14 100 50 27〜960
8051 サブ GHz RF トランスミッタ 10 1.8 3.6 MSOP10 100 50 27〜960
サブ GHz トランスミッタ 13 1.8 3.6 QFN20 500 120 116 315、390、434、868、915
サブ GHz トランスミッタ 13 1.8 3.6 QFN20 500 120 116 315、390、434、868、915
FSK レシーバー 2.7 3.6 QFN20 10 0 -104 315、433.92
FSK レシーバー 2.7 3.6 QFN20 10 0 -104 315、433.92
Si4312 (EOL)
サブ GHz レシーバ 2.7 3.6 QFN20 0 10 -110 315、434
Si4313 (NRND)
サブ GHz レシーバ 1.8 3.6 QFN20 256 40 -118 315、434、868、915
-116 dBm サブ GHz レシーバ 1.8 3.6 QFN20 500 120 -116 315、434、868、915
RX サブ GHz レシーバ 1.8 3.6 QFN20 120 120 -113 315、434、868、915
Si4420 (NRND)
サブ GHz トランシーバ 2 2.2 5.4 TSSOP16 256 0 315、434、868、915
Si4421 (NRND)
サブ GHz トランシーバ 7 2.2 3.8 TSSOP16 115 0 434、868、915
+13/-116 dBm サブ GHz トランシーバ 12 1.8 3.6 QFN20 500 120 -116 315、434、868、915
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果

    A -> Z で並べ替え
    Z -> A で並べ替え

    値別にフィルタ…

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software