EZRadioPRO ISM バンド・トランスミッタ、レシーバ、およびトランシーバ

Silicon Labs の EZRadioPRO デバイスは、119 ~ 1050 MHz の サブ GHz 周波数帯域をカバーする高性能な低電流トランシーバです。このラジオは、広範なアプリケーションをカバーするトランスミッタ、レシーバ、およびトランシーバが完全に揃った EZRadioPRO ファミリの一部となっています。EZRadioPRO は、極めて低いアクティブおよびスタンバイ消費電流を実現しながら、–133 dBm の優れた感度を提供します。これらのデバイスは、その統合されたオンチップ PA で最大 +20 dBm の卓越した出力電力およびアクティブ・モード TX 消費電流を提供します。また、ウェイク・アップ・タイマ、低バッテリ検出器、送信および受信データ FIFO、パワー・オン・リセット(POR)回路、多目的デジタル I/O などの内蔵機能も含まれています。

fmt=png-alpha

機能

  • IEEE 802.15.4g
  • Wireless M-Bus
  • 高温 125 C° をサポート(Si4468/7)
  • 周波数帯域=119〜1050 MHz
  • 受信感度 = -124 ~ –133 dBm
  • 変調
    • (G)FSK、(G)MSK、2(G)FSK、4(G)FSK
    • OOK
  • 最大出力パワー +20 dBm まで
  • +27 dBm または +30 dBm の PA サポート
  • 低いアクティブ消費電力
    • プリアンブル・センス・ノード
    • 10/13 mA RX
    • +10 dBm (Si4460) で 18 mA TX
  • 超低消費電力およびパワーダウン・モード
    • 30 nA シャットダウン、40 nA スタンバイ
  • データ・レート = 0.1 kbps 〜 1 Mbps
  • 電源 = 1.8 - 3.8 V
  • 優れた選択性パフォーマンス
    • 58 ~ 69 dB 隣接チャンネル
  • 1 MHz でのブロッキング > 73 dB
  • >8 MHz オフセットで >84 dB ブロッキング
  • アンテナ・ダイバーシティおよび T/R スイッチ制御
  • 高度な設定が可能なパケット・ハンドラ
  • 少ない部品表(BOM)
  • 低バッテリ検出器
  • 温度センサー

EZRadioPRO スタート・ガイド

EZRadioPRO サブ GHz 開発キット

EZRadioPRO サブ GHz ファミリを用いて開発を始める最も簡単な方法は、EZRadioPRO 開発キットを使用することです。

キットを見る


EZRadioPRO 製品マトリックス

デバイス
部品番号 データ・シート 説明 出力電力範囲(dBm) RX 電流(mA) +11/+20 dBm TX 電流(mA) +13 dBm TX 電流(mA) パッケージ・タイプ FSK(kbps) OOK(kbps) 周波数範囲 RX 感度(dBm)
TX SubG +13 dBm -8 13 —/— 30 QFN20 256 40 900 960
+13 dBm サブ GHz トランスミッタ -8 13 —/— 30 QFN20 256 40 240 930
+20 dBm サブ GHz トランスミッタ 1 20 35/85 QFN20 256 40 240 930
+13 dBm サブ GHz トランスミッタ -40 13 18/— 25 QFN20 1000 120 142 1050
+20 dBm サブ GHz トランスミッタ -20 20 —/85 31 QFN20 1000 120 142 1050
-116 dBm サブ GHz レシーバ 0 0 10 —/— QFN20 1000 120 142 1050 10
+13 dBm サブ GHz トランスミッタ -8 13 18.5 —/— 30 QFN20 256 40 900 960 18.5
+13 dBm サブ GHz トランスミッタ -8 13 18.5 —/— 30 QFN20 256 40 240 930 18.5
+20 dBm サブ GHz トランスミッタ 1 20 18.5 35/85 QFN20 256 40 240 930 18.5
+20/-124 dBm サブ GHz トランスミッタ -20 20 14 —/75 QFN20 500 120 425 525 14
+13/-126 dBm サブ GHz トランスミッタ -40 13 10 18/— 25 QFN20 1000 120 142 1050 10
+16/-116 dBm サブ GHz トランスミッタ -30 16 10 —/— 31 QFN20 1000 120 142 1050 10
+13/-116 dBm サブ GHz トランスミッタ -20 20 10 —/85 QFN20 1000 120 142 1050 10
+20 dBm サブ GHz トランスミッタ -20 20 10 —/85 QFN20 1000 120 119 960 10
+20 dBm サブ GHz トランスミッタ -40 13 10 —/85 QFN20 1000 120 142 1050 10
+20 dBm サブ GHz トランスミッタ -40 20 10 —/85 QFN20 1000 120 142 1050 10
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果

    A -> Z で並べ替え
    Z -> A で並べ替え

    値別にフィルタ…

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software