RF シンセサイザ

Si413x RF シンセサイザは、ワイヤレス・パーソナル通信アプリケーション用に IF およびデュアル・バンドの低ノイズ RF 周波数合成を行います。

Si413x IC は、実質的に外部受動部品点数を減らし、外部 VCO およびバラクタ・ダイオードを排除し、電力効率を向上させ、そしてシリコン内で不要な外部干渉を絶縁して、パーソナル・ワイヤレス通信の価格重視で低消費電力かつ高性能の要求に対応します。 部品公差マッチングに外部調整やレーザー・トリミングが不要な独自のセルフ・チューニング・アーキテクチャにより、安定した低位相ノイズ特性が実現されます。

fmt=png-alpha

機能

  • デュアル RF およびシングル IF 周波数シンセサイザ
  • RF1 VCO 範囲 900〜1800 MHz
  • RF2 VCO 範囲 750〜1500 MHz
  • IF 出力範囲 62.5〜1000 MHz
  • デュアル・シンセサイザおよびシングル・シンセサイザ・デリバティブあり
  • 完全に統合された VCO
  • プログラム可能なループ・フィルタ


RF シンセサイザ製品マトリックス

ステータス
デバイス
部品番号 データ・シート 説明 温度範囲(ºC) パッケージ・タイプ
Si4112-D-GM
IF OUT 付き RF シンセサイザー -40 85 QFN28
Si4112-D-GT
IF 出力付き RF シンセサイザー -40 85 TSSOP24
Si4113-D-GM
RF1/RF2 出力付きシンセサイザー -40 85 QFN28
Si4113-D-GT
RF1/RF2 出力付きシンセサイザー -40 85 TSSOP24
Si4122-D-GM
RF2/IF 出力付きシンセサイザー -40 85 QFN28
Si4122-D-GT
RF2/IF 出力付きシンセサイザー -40 85 TSSOP24
Si4123-D-GM
RF1/IF 出力付きシンセサイザー -40 85 QFN28
Si4123-D-GT
RF1/IF 出力付きシンセサイザー -40 85 TSSOP24
Si4133-D-GM
RF1/RF2/IF 出力付きシンセサイザー -40 85 QFN28
Si4133-D-GT
RF1/RF2/IF 出力付きシンセサイザー -40 85 TSSOP24
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software