WF111 Wi-Fi® モジュール

Linux および Android デバイス用 Wi-Fi

WF111 は、Wi-Fi 接続を必要とする電池駆動式のポータブル・アプリケーション用に設計された、完全統合型 2.4 GHz シングル・バンド 802.11 b/g/n モジュールです。WF111 には、IEEE 802.11 b/g/n 無線、アンテナ、または U.FL アンテナ・コネクタ、および SDIO ホスト・インターフェイスが統合されています。このモジュールは、オペレーティング・システムと TCP/IP スタック・オンボードが動作するデバイスに低コストでシンプルな Wi-Fi ソリューションを提供しながら、スモール・フォーム・ファクタ、認証、簡単な統合などのモジュールの利点ももたらします。

Silicon Labs では、Linux および Android オペレーティング・システム用の WF111 ドライバもご用意しています。WF111 では、Wi-Fi 暗号化プロトコルがハードウェアでサポートされています。

モジュールのメリット

  • 無線とアンテナを備えた、完全統合型の小型 802.11 b/g/n モジュール
  • 規格認定を取得しているため、R&D リスクを低減し、製品化までの時間を短縮
  • 電池駆動式のモバイル・アプリケーション用に設計された低消費電力ソリューション
  • 業界の仕様に準拠し、長寿命で、将来も使い続けられるソリューション

モジュールの仕様

    無線機能:
  • IEEE 802.11 b/g/n 無線
  • 2.4 GHz 周波数帯域
  • 欧州:13 チャンネル
  • 北米:11 チャンネル
  • 日本:14 チャンネル
  • 最大 72.2 Mbps のシンボル・レート
  • 送信電力:+16 dBm
  • レシーバの感度:-97 dBm
  • アンテナまたは U.FL コネクタを統合
  •  
    O/S ドライバ:
  • Linux
  • Android(詳細はお問い合わせください)
  • プロセッサ:x86 および ARM
    ハードウェアの特徴:
  • SDIO ホスト・インターフェイス
  • 6 本のソフトウェア・プログラマブル IO ピン
  • 温度範囲:-40°C ~ +85°C
  • 寸法: 19.0 x 12.0 x 2.1 mm
  •  
    認定:
  • CE
  • FCC
  • IC
  • 日本
  • 韓国
    Wi-Fi 機能:
  • クライアント・モードをサポート
  • 最大 8 つのクライアントのアクセス・ポイント
  • WPA2、WPA、WEP 暗号化
  • WMM

WF111 Wi-Fi モジュールのスタート・ガイド

WF111 ワイヤレス開発キット

WF111 で開発を始める最も簡単な方法は、WF111 ワイヤレス開発キットを使用することです。

 

カートに追加


資料

タイトル バージョン リソース・タイプ
WF111 プレゼンテーション​ 2 プレゼンテーション
WF111MTBF 予測レポート その他
WF111 KCC レポートおよび証明書 その他
WF111 日本テスト・レポートおよび証明書 その他
WF111 Brazil Anatel のテスト・レポートと証明書 その他
WF111 FCC レポートおよび許可書 その他
WF111 CE テストレポートおよび書類 その他
WF111 カナダの証明書およびレポート その他
AN0822:Simplicity Studio™ ユーザ・ガイド 0.5 アプリケーション・ノート
AN1121:Simplicity Studio v4 を使ったヘッドレス・ビルド 0.1 アプリケーション・ノート
ワイヤレス選択ガイド 7 カタログ
UG103.16:マルチプロトコルの基本 0.3 ユーザー・ガイド
AN1160:Simplicity Studio とのプロジェクト共同制作 0.2 アプリケーション・ノート
Wi-Fi Ultralibrarian CAD フットプリントおよびシンボル 1.10 Schematic & Layout Files
Wi-Fi ウルトラ・ライブラリアン・マニフェスト 1.10 Schematic & Layout Files
WF111 ソフトウェアのリリース・ノート 5.2.2-r3 リリース・ノート
会報 の付録 1607181 - WF111-N をUSIでの製造用WF111ファミリに追加 製品変更通知(PCN)
17062889-WF111-Anatel-ID-Update-and-Datasheet-1.4-Revision 製品変更通知(PCN)
PB #1607181:WF111-E の追加アセンブリ・テスト出荷サイトおよびトレース・コード 製品変更通知(PCN)
PB 1603142:BLE113 BGM111 WT12 BT121 WF121-A WF111-A の追加アセンブリ・テスト出荷サイトおよびトレース・コード 製品変更通知(PCN)
PB #1503301:ラベルおよび文書変更に関する Bluegiga 製品変更通知(PCN)
保護マーク用ワイヤレス IoT モジュール・マスター正誤表 1.0 正誤表
UG224:WrapFinder ユーザ・ガイド 1.0 ユーザー・ガイド
UG222:Bluegiga Wi-Fi 製品 1.2 ユーザー・ガイド
UG220:WF111 トラブルシューティング 1.0 ユーザー・ガイド
Bluegiga WF111 ソフトウェアドライバー・リリースノート 5.2.2-r4 リリース・ノート
WF111 および WF121 フットプリント・ライブラリ 基準設計
WF111 Linux ドライバ v.5.2.2-r4(ARMv5) 5.2.2-r4 ソフトウェア
WF111 Linux ドライバ v.5.2.2-r4(ARMv7) 5.2.2-r4 ソフトウェア
AN996:WF111 LINUX ドライバ・インストール 2.3 アプリケーション・ノート
AN995:WF111 Android ドライバ・インストール 1.0 アプリケーション・ノート
WF111 データ・シート:802.11 B/G/N モジュール 1.2.6 データ・シート
WF111 開発キット・データ・シート 1.1 データ・シート
WF111 開発キット設計資料 基準設計
WF111 Linux ドライバ v.5.2.2-r2(x86) 5.2.2-r2 ソフトウェア
WF111 Linux ドライバ v.5.2.2-r3(x86) 5.2.2-r3 ソフトウェア
WF111 Android ドライバ v.5.1.0 5.1.0 ソフトウェア
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software