WF121 Wi-Fi® モジュール

IoT アプリケーション用 Wi-Fi モジュール

Bluegiga の WF121 はスタンドアロン Wi-Fi モジュールで、シンプルな低コスト/低消費電力ワイヤレス IP 接続が必要な組み込みアプリケーションに、完全統合型の 2.4 GHz 802.11 b/g/n 無線、TCP/IP スタック、および 32 ビット・マイクロコントローラ(MCU)プラットフォームを提供します。また、WF121 Wi-Fi モジュールにさまざまな周辺インターフェイスを直接接続するための SPI、I2C、ADC、GPIO、タイマなどの柔軟な周辺インターフェイスも提供します。

また、WF121 Wi-Fi モジュールにより、シンプルな BGScript™ スクリプト言語と無料の開発ツールを使用して、オンボード 32 ビット MCU にエンドユーザ・アプリケーションを組み込むことができます。この結果、追加の MCU が不要になり、エンドユーザはより小型で低コストの Wi-Fi デバイスを開発できます。WF121 は、外部 MCU が必要なアプリケーションでもモデムのように使用できます。802.11 アクセス・ポイントと HTTP サーバ機能も備えているため、構成が簡単で、電話機、タブレット、および PC と直接接続できます。

WF121 は、統合型の 802.11 無線、アンテナ、単一電源を備え、CE、FCC、および IC 規格認定を取得しているため、Wi-Fi 接続が必要なアプリケーションのリスクを低減し、製品化までの時間を短縮します。

モジュールのメリット

  • 無線、アンテナ、および 32 ビット MCU を備えた小型のスタンドアロン 802.11 b/g/n モジュール
  • 優れた無線性能による長距離通信
  • 組み込みの TCP/IP および 802.11 MAC スタック
  • BGScript™ によりオンボード・エンドユーザ・アプリケーションに対応
  • 業界の仕様に準拠し、長寿命で、将来も使い続けられるソリューション
  • 規格認定を取得しているため、R&D リスクを低減し、コストを削減し、製品化までの時間を短縮

モジュールの仕様

    無線機能:
  • IEEE 802.11 b/g/n 無線
  • 2.4 GHz 周波数帯域
  • 送信電力:+16 dBm
  • レシーバの感度:-97 dBm
  • アンテナまたは U.FL コネクタを統合
  •  
    Wi-Fi 機能:
  • クライアント・モードをサポート
  • 最大 5 つのクライアントのアクセス・ポイント・モード
  • WPA2、WPA、および WEP 暗号化
  • Wireless Protected Setup(WPS)
    ハードウェアの特徴:
  • UART、USB、および SPI ホスト・インターフェイス
  • SPI、I2C、PWM、UART、GPIO、および AIO 周辺インターフェイス
  • リアルタイム・クロック(RTC)
  • イーサネット接続用の RMII インターフェイス
  • SD カード・インターフェイス
  • 温度範囲:-40°C ~ +85°C
  • 寸法: 15.4 x 26.2 x 2.0 mm
  •  
    MCU の機能:
  • 80 MHz
  • 128 kB RAM
  • 512 kB(フラッシュ)
    ソフトウェアの機能:
  • 組み込み Bluegiga Wi-Fi スタック
  • 組み込み IP スタック
  • TCP と UDP
  • 内蔵 HTTP サーバ
  • DHCP と DNS
  • mDNS クライアント
  • BGAPI™ ホスト・プロトコル
  • スタンドアロン・アプリケーション向けの BGScript™ プログラミング
  •  
    認定:
  • CE
  • FCC
  • IC

WF121 Wi-Fi モジュールのスタート・ガイド

WF121 ワイヤレス開発キット

WF121 で開発を始める最も簡単な方法は、WF121 ワイヤレス開発キットを使用することです。

 

カートに追加


資料

タイトル バージョン リソース・タイプ
Wi-Fi ソフトウェアおよび SDK プレゼンテーション 2 プレゼンテーション
WF121 Wi-Fi モジュール・プレゼンテーション 2 プレゼンテーション
WF121 カナダの証明書およびレポート その他
WF121 KCC レポートおよび証明書 その他
WF121-E ATEX データ その他
WF121 CE テストレポートおよび書類 その他
WF121MTBF 予測レポート その他
WF121 FCC レポートおよび許可書 その他
WF121 日本レポートおよび証明書 その他
Bluegiga Wi-Fi ソフトウェア:アプリケーション例、設定、およびデモ その他
WF121-A ATEX データ その他
AN0822:Simplicity Studio™ ユーザ・ガイド 0.5 アプリケーション・ノート
AN1121:Simplicity Studio v4 を使ったヘッドレス・ビルド 0.1 アプリケーション・ノート
ワイヤレス選択ガイド 7 カタログ
UG103.16:マルチプロトコルの基本 0.3 ユーザー・ガイド
AN1160:Simplicity Studio とのプロジェクト共同制作 0.2 アプリケーション・ノート
Wi-Fi Ultralibrarian CAD フットプリントおよびシンボル 1.10 Schematic & Layout Files
Wi-Fi ウルトラ・ライブラリアン・マニフェスト 1.10 Schematic & Layout Files
PB #1701101:PB 1606281 への新規モジュール・トレースコードの追補 製品変更通知(PCN)
PB #1606281:会報 1603142 の付録 製品変更通知(PCN)
PB 1603142:BLE113 BGM111 WT12 BT121 WF121-A WF111-A の追加アセンブリ・テスト出荷サイトおよびトレース・コード 製品変更通知(PCN)
PB #1611163:WF121-E の追加アセンブリ・テスト出荷サイト 製品変更通知(PCN)
PB #1503301:ラベルおよび文書変更に関する Bluegiga 製品変更通知(PCN)
保護マーク用ワイヤレス IoT モジュール・マスター正誤表 1.0 正誤表
AN1001:WF121 から WGM110 への移行ガイド 1.1 アプリケーション・ノート
AN1023:Wi-Fi ソフトウェア v.1.3 HTTP サーバの使用方法 1.0 アプリケーション・ノート
AN997:イーサネットから Wi-Fi ブリッジ・モード WF121 へのモジュール・アプリケーション・ノート 1.2 アプリケーション・ノート
AN998:WF121 スタンドアロン Wi-Fi アクセス・ポイントおよび HTTP サーバ 1.1 アプリケーション・ノート
AN1024:Wi-Fi ソフトウェア v.1.3 イーサネットの使用方法 1.3 アプリケーション・ノート
WF121 開発キット V.1.3.1 データ・シート 1.1 データ・シート
WF121 Wi-Fi モジュール・データ・シート 2.0 データ・シート
UG221:WF121 設定開発者ガイド 3.0 ユーザー・ガイド
Bluegiga Wi-Fi ソフトウェア API リファレンス・マニュアル・バージョン 1.7 1.7 リファレンス・マニュアル
Bluegiga Wi-Fi ソフトウェア API リファレンス・マニュアル・バージョン 2.2 2.2 リファレンス・マニュアル
UG207:Wi-Fi 開発者ガイド用 BGSCRIPT 1.9 ユーザー・ガイド
UG222:Bluegiga Wi-Fi 製品 1.2 ユーザー・ガイド
UG223:Wi-Fi GUI ソフトウェア・ユーザ・ガイド 1.6 ユーザー・ガイド
UG224:WrapFinder ユーザ・ガイド 1.0 ユーザー・ガイド
Bluegiga Wi-Fi ソフトウェアおよび SDK v.1.2.4 1.2.4 ソフトウェア
Bluegiga Wi-Fi ソフトウェア API リファレンス・マニュアル・バージョン 3.0 3.0 リファレンス・マニュアル
WF121 開発キット設計資料 基準設計
Bluegiga Wi-Fi ソフトウェアおよび SDK v.1.3.0 1.3.0 ソフトウェア
PICKit 3 プログラマ・ソフトウェア ソフトウェア
Bluegiga Wi-Fi ソフトウェアおよび SDK v.1.4.0 1.4.0-88 ソフトウェア
Bluegiga Wi-Fi ソフトウェアおよび SDK v.1.4.1 1.4.1 ソフトウェア
Bluegiga Wi-Fi ソフトウェア 1.4.1-91 ソフトウェア
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software