WF200 シリーズ 2 Wi-Fi トランシーバ SoC

WF200 デバイスは、安全で低消費電力の IoT Wi-Fi アプリケーションに最適な Wi-Fi トランシーバです。この Wi-Fi トランシーバは、混雑した RF 環境でも低電力と最良の RF 性能に対して最適化された、2.4 GHz 802.11b/g/n 無線(MAC および PHY レイヤ―)で、完璧な Wi-Fi ソリューションを提供する、Linux-ベースと RTOS-ベースのホストをサポートします。高速 SPI および SDIO ホスト・インターフェイスにより、柔軟性とスループットが備わり、さらにホストとトランシーバ間の強化型セキュリティに安全なリンク・インターフェイスをオプションで提供します。

パッケージ
最小 4 x 4 mm の小型サイズ
関連 DTIM3 電流
<298 µA

WF200 シリーズ 2 Wi-Fi トランシーバ IC を使用して、Matter ソリューションの開発を開始できます。

WF200 共通仕様

機能

  • 無線、ベースバンド、MAC、セキュリティ、ホスト・インターフェイスが含まれた、802.11 b/g/n Wi-Fi トランシーバ
  • 統合 LNA、PA、および Balun による優れたリンク予算
  • 付属の OTP で、外部 EEPROM の必要性を除去します
  • 超低電力最適化済み IoT ソリューション
  • セキュア・ブートと暗号化ホスト・インターフェイスが保護されたハードウエアによる、エンド・ツー・エンドのセキュリティ
  • 802.11 のスプリットおよびフルの MAC アーキテクチャサポート
  • 完全なネットワーク・コプロセッサ(NCP)が Linux と RTOS 外部ホストをサポート

標準/IEEE 802.11 および WFA

  • b - ビットレート:最高 11 Mbps
  • g - ビットレート:最高 54 Mbps
  • n - ビットレート:最高 72.2 Mbps
  • d - 規制ドメイン
  • e - QoS(WMM 仕様の定義による)
  • i - WPA2 仕様の定義による
  • w - 保護された管理されたフレーム
  • WMM パワーセーブ
  • WPA/WPA2 Personal
  • ホスト・セキュリティ・サプリカントによるサポート:
    • WPA3
    • WPA2 エンタープライズ
    • WPS - Wi-Fi Protected Setup

MAC とベースバンドの主な機能

  • 802.11 b/g 完全準拠の 1x1 802.11n、72.2 Mbps
  • Greenfield Tx/Rx for 802.11n 最適パフォーマンス
  • 802.11 最良スループットのためのショート・ガード・インターバル(SGI)
  • 高 MAC スループットのための A-MPDU Rx および Tx
  • ブロック確認サポート
  • Rx デフラグメンテーション
  • ローミングサポート
  • クライアント、SoftAP モードのサポート
  • 平行 AP + STA サポート

RF 機能

  • TX 電力:+17 dBm
  • RX 感度:-96.3 dBm
  • アンテナの多様性およびフロント・エンド・モジュール(FEM)サポートのためのデュアル 2.4 GHz アンテナ・パッド
  • 2.4 GHz 共存;2、3、4 線 PTA サポート
  • 2.4 GHz用の統合 Balun、T/R スイッチ、LNA、PA

消費電力

  • Rx(@1DSSS):41.6 mA
  • Tx(17 dBm @1DSSS):152.6 mA
  • 関連機能:DTIM3:298 μA
  • スリープ:22 μA
  • パワーオフ:< 0.5 μA

ホスト・インターフェイス

  • SDIO(最大 26 MHz までの 1 ビットおよび 4 ビット SD モード)
  • SPI(1 ビットから最大52 MHz まで)

周辺機器インターフェイス

  • 低電力クロック制御用外部 32 kHz 水晶
  • GPIO(ウェイクアップおよび Tx/Rx アクティビティモニタリング含む)

ROHS/REACH 準拠

電気的特性

  • 1.8 V - 3.6 V

動作温度範囲

  • -40 °C ~ +105 °C

パッケージング

  • 4 x 4 QFN32

セキュリティおよび暗号化機能:

  • ロールバック防止付きセキュア・ブート
  • 暗号化されたホスト・インターフェイス、専用ハードウエア・アクセラレーション・ブロック
  • 真の任意番号ジェネレータ―を統合
  • 保護された OTP 技術を使用した、安全なキーストレージ
  • AES/WEP ハードウエア・アクセラレーション

ステータス

最適なWF200 トランシーバ ICを探す 列を選択
列を選択
部品番号 プロトコル パッケージ・タイプ 安全なリンク 統合型アンテナ シリアル・インターフェイス TX 出力電力(dBm) RX 感度(dBm) 温度範囲(mm) パッケージ・サイズ(mm)
2.4 GHz、802.11 b/g/n QFN32​ RF パッド SDIO、 SPI 17 -96.3 -40 105 4 x 4
2.4 GHz、802.11 b/g/n QFN32​ RF パッド SDIO、 SPI 17 -96.3 -40 105 4 x 4

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software