Wizard Gecko WGM110 Wi-Fi® モジュール

IoT のネイティブ接続の最も簡単な方法

Wizard Gecko WGM110 は、優れた RF 性能、低消費電力、および製品化までの時間の短縮が重要な要件であるアプリケーションを対象とした包括的な Wi-Fi モジュールです。WGM110 は RF 性能が優れており、長距離の堅牢なワイヤレス接続とセキュリティを提供します。

WGM110 には、802.11b/g/n 無線機能、一体型アンテナ、認定書、マイクロコントローラ、Wi-Fi および IP スタック、HTTP サーバ、TCP や UDP などの複数のプロトコルといった、Wi-Fi IoT に必要なすべての要素が統合されています。WGM110 は、BGScript エンド・ユーザ・アプリケーションをホストしたり、お客様の既存の MCU との併用によるネットワーク・コプロセッサ・モードで実行したりできます。

WGM110 モジュールには、さまざまな周辺機器やセンサーに対応できる柔軟性の高いハードウェア・インターフェイスが備わっています。Wi-Fi モジュール自体に加えて、Silicon Labs では、WGM110 を使用して製品化までの時間を短縮して IoT アプリケーションを構築する開発者の指導と支援を行っています。

モジュールのメリット

    小型で卓越した RF 性能:
  • クラス最高のモジュール・サイズ
  • 統合型高性能アンテナ
  • 低消費電力
    製品化までの時間の短縮:
  • オンボードの Wi-Fi およびソフトウェア・スタック
  • 最終製品の最小認定
  • 世界中でのアプリケーション・エンジニアリング・サポート
    BGScript™ スタンドアロン・アプリケーション:
  • モジュールでアプリケーションを実行
  • 迅速な開発
  • 外部 MCU 不要

モジュールの仕様

    ラジオ:
  • 一体型および外部アンテナ型
  • TX 電力: +16 dBm
  • TX 感度:-98 dBm
  •  
    Wi-Fi:
  • 802.11: b/g/n
  • ビット・レート: 72.2 Mbps
  • 802.11 セキュリティ: WPA2/WPA Personal、WPA2/WPA Enterprise および WEP
  • STA (ステーション・モード)
  • SoftAP (ソフト・アクセス・ポイント・モード): 最大 5 クライアント
  • Wi-Fi ダイレクト
  • WPS: 1.0 (プッシュ・ボタン)
  •  
    IP スタック:
  • IP バージョン: IPv4
  • TCP: クライアント/サーバ
  • UDP: クライアント/サーバ
  • TCP ソケット: 20+
  • DHCP: クライアント/サーバ
  • ARP
  • DNS: クライアント/サーバ
  • mDNS
  • DNS-SD
  • HTTP: サーバ
  • TLS/SSL:クライアント
    MCU の機能
  • ARM® Cortex®-M3
  • 48 MHz
  • 128 kB RAM
  • 1 MB フラッシュ
  •  
    ハードウェア・インターフェイス:
  • ホスト・インターフェイス: UART/SPI/USB
  • 周辺機器インターフェイス
  • 2 x USART (UART/SPI)
  • 1 x USB (2.0 フルスピード)
  • 2 x I2C 周辺機器インターフェイス
  • 最大 32 x GPIO (割り込みあり)
  • 12 ビット ADC
  • 2 x タイマ (3 PWM それぞれ)
  • リアルタイム・カウンタ
  •  
    消費電力:
  • +16 dBm で 261 mA の TX 電流
  • 81 mA の RX 電流
  • 2.2 mA の関連アイドル消費
  • 22 μA のディープ・スリープ電流
  •  
    寸法:
  • 14.4 x 21.0 x 2.0 mm
    電気的特性:
  • 供給電圧: 2.7 V ~ 4.8 V (ラジオ・ブロック)
  • 供給電圧: 1.98 V ~ 3.8 V (プロセッサ・ブロック)
  •  
    ソフトウェア API:
  • モデム使用のための UART/SPI/USB での BGAPI™ シリアル・プロトコル API
  • BGAPI シリアル・プロトコルを実装する BGLIB™ ホスト API
  • スタンドアロン使用のための BGScript™ スクリプト言語
  •  
    ソフトウェア開発ツール:
  • 無料の SDK
  •  
    環境仕様:
  • 温度範囲:-40°C ~ +85°C
  •  
    モジュラー認証 (出願中):
  • CE
  • FCC
  • IC
  • 日本
  • 韓国


WGM110 モジュール

部品番号 モジュールを購入する データ・シート 開発キット 説明 ラジオ アンテナ TX 電力(dBm) TX 感度(dBm) コア RAM (kB) フラッシュ パッケージ
WGM110A1MV2 PDFのアイコン SLWSTK6120A 一体型アンテナと TCP/IP スタックを備えた WGM110 Wi-Fi モジュール 802.11b/g/n 統合 2.4 GHz +16 -98 ARM Cortex-M3 128 1 MB テープ
WGM110E1MV2 PDFのアイコン SLWSTK6120A 外部 U.FL アンテナ・コネクタと TCP/IP スタックを備えた WGM110 Wi-Fi モジュール 802.11b/g/n U.Fl コネクタ +16 -98 ARM Cortex-M3 128 1 MB テープ



お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software