WGM160P Wi-Fi® モジュール

お客様の IoT Wi-Fi ニーズのための完全認証済みモジュール

この WGM160P は、IoT アプリケーション専用にデザインされた、セキュアで低電力、そして完全に認証済みの Wi-Fi モジュールです。このデバイスには、2.4 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi 無線、および 72 Mhz Cortex M4 MCU が含まれています。これによって、完全な Wi-Fi スタック、TCP/IP スタック、そしてお客様のアプリケーションを稼働することができます。イーサネット MAC やキャップ・タッチのような進化した周辺機器により、BOM を低減しより多くの機能を製品に追加します。

このデバイスは、ワイヤレス接続の複雑性を取り除き、お客様の開発時間を節約するために設計された、次世代の IoT OS である Gecko OS をサポートします。

このデバイスは、内蔵アンテナ(BOM を低減する)および LF XTAL(Wi-Fi 用のより低いスリープ電流)搭載型、または非搭載型をお選びいただけます。

モジュールの仕様

    標準 / IEEE 802.11 および WFA:
  • b - シンボル・レート:最高 11 Mbps
  • g - シンボル・レート:最高 54 Mbps
  • n - シンボル・レート:最高 72.2 Mbps
  • d - 規制ドメイン
  • e - QoS(WMM 仕様の定義による)
  • i - WPA2 仕様の定義による
  • w - 保護された管理されたフレーム
  • WMM パワーセーブ
  • WPA/WPA2 Personal
  •  
    主な RF 機能:
  • 802.11 b/g 完全準拠の 1x1 802.11n、72.2 Mbps
  • Greenfield Tx/Rx for 802.11n 最適パフォーマンス
  • 802.11n の最良スループットのためのショート・ガード・インターバル(SGI)
  • 高 MAC スループットのための A-MPDU Rx および Tx
  • いくつかのフレームに対するブロック ACK
  • Rx デフラグメンテーション
  • ローミングサポート
  • クライアント、SoftAP モードのサポート
  • 平行 AP + STA サポート
  • TX 電力:+16 dBm
  • RX 感度:-95.5 dBm
  • フルアンテナ・ダイバーシティ・サポート用 2 x 2.4 GHz アンテナパッド
  • 2.4 GHz 共存;2、3、4 線 PTA サポート
    認証
  • FCC、CE および IC 認証済み
  •  
    消費電力:
  • Rx(@1DSSS):34.5 mA
  • Tx(16 dBm @1DSSS):141.3 mA
  • 関連機能:DTIM3:TBD μA
  • アイドル:TBD
  • パワーオフ:< 0.5 μA
  •  
    セキュリティおよび暗号化機能:
  • AES/WEP ハードウエア・アクセラレーション
  •  
    MCU 装備およびホスト・インターフェイス:
  • 72 MHz での ARM Cortex-M4
  • 超低エネルギー操作
  • エネルギー・モード 0(EM0)が 80 μA/MHz、
  • 2.1 μAE M2 ディープ・スリープ電流(状態 / RAM 保持で RTCC を実行)
  • AES、ECC、SHA および TRNG をサポートするハードウェア暗号化エンジン
  • UART、USB シリアル・インターフェース
    周辺機器インターフェイス:
  • 12 ビット ADC
  • 12 ビット DAC
  • GPIO
  • 2 x USART(UART/SPI/I2S)
  • 直接実行(Execute In Place:XIP)サポート付き QSPI
  • すべての GPIO で静電容量式タッチ検出採用
  • LESENSE
  • 10/100 イーサネット MAC(RMII インターフェイス付き)
  • USB デバイス(2.0 フルスピード)
  • I2C 周辺機器インターフェイス
  • CAN
  • タイマー
  • 5 V 耐久 I/O
  •  
    ROHS/REACH 準拠
     
    電気的特性:
  • 3.0〜3.6 V
  •  
    温度範囲:
  • –40 〜 +85°C


WGM160P モジュール

部品番号 購入 データ・シート 開発キット 説明 アンテナ LFXTAL TX 電力(dBm) コア RAM (kB) Flash(MB) 寸法(mm)
WGM160PX22KGA2 PDFのアイコン SLWSTK6121A LFXTAL、2.4 GHz、および内蔵アンテナ付き Wi-Fi モジュール オンボード・チップ・アンテナ あり +16 ARM Cortex-M4 512 2 23.8 x 14.2 x 2.3
WGM160P022KGA2 PDFのアイコン SLWSTK6121A 内蔵アンテナ付き、2.4 GHz Wi-Fi モジュール オンボード・チップ・アンテナ なし +16 ARM Cortex-M4 512 2 23.8 x 14.2 x 2.3
WGM160PX22KGN2 PDFのアイコン SLWSTK6121A LFXTAL付き、アンテナなし、2.4 GHz Wi-Fi モジュール 外部アンテナで使用するための RF パッド あり +16 ARM Cortex-M4 512 2 23.8 x 14.2 x 2.3
WGM160P022KGN2 PDFのアイコン SLWSTK6121A アンテナなし、2.4 GHz Wi-Fi モジュール 外部アンテナで使用するための RF パッド なし +16 ARM Cortex-M4 512 2 23.8 x 14.2 x 2.3

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software