Zentri レガシー Wi-FI モジュール

 

Zentri の従来のWi-Fi モジュールは、生産終了(EOL)となりました。

最新の設計には、WGM160 Wi-Fi モジュールの使用をお勧めします。

 

Zentri Wi-Fi モジュールは、RESTful API/WebSocket と TCP/IP セキュリティを搭載した組み込み型 SSL/TLS/HTTPS ネットワーキング・スタック およびウェブ・サーバを提供し、最大限のアンテナの柔軟性と規制認証を可能にします。このモジュールには、デバイス管理サービスを必要とする可能性のあるリソースに制約のある IoT デバイスに最適な接続オペレーティング・システムである、ZentriOS のフルライセンス付きバージョンで発送されます。ZentriOS は、これに用意されている複数の製品ラインを通じて共通するソフトウェア基盤によって製品化までの時間を短縮します。この OS は、統合されたセキュリティ、最先端のネットワーク接続機能、ファイル管理、豊富な周辺機器インターフェイスなどを提供します。

デバイス管理
ZentriOS

Zentri モジュールの共通仕様

    プロトコル

  • IEEE 802.11 b/g/n

  • Wi-Fi セキュリティ

  • Open
  • WEP-40
  • WEP-104
  • WPA
  • WPA2-PSK
  • WPA/WPA2 混合

  • ハードウェア通信インターフェイス

  • UART, SPI, I²C, USB, JTAG/SWD

    データ・スループット

  • 4 Mbit/秒(UART の場合)、10 Mbit/秒(SPI の場合)

  • RF 送信電力

  • 18 dBm 以上(11b 最大)
  • 16 dBm 以上(11g 最大)
  • 14 dBm 以上(11n 最大)

  • マイクロプロセッサ & メモリ

  • ARM Cortex-M4
  • 512 kB フラッシュ内蔵
  • オンボード 8 Mbit(1 MByte)
  • SPI シリアル・フラッシュ

    動作温度

  • -30~ +85 ºC

  • 消費電力

  • スタンバイ:3.8 μA
  • スリープ:10 μA
  • Wi-Fi パワーセーブ:0.77 mA
  • アクティブ RX:5.7 mA(1 Mbit/秒 UDP)
  • アクティブ TX:11.4 mA(1 Mbit/秒 UDP)

  • ソフトウェア

  • ZentriOS による事前プログラム済み
最適なZentri レガシー・モジュールを探す 列を選択
列を選択
部品番号 アプリケーション MCU アンテナ TX 電力(dBm) RX 感度(dBm) ホスト・インターフェイス フラッシュ RAM パッケージ・サイズ(mm)

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software