AMW006-A1U Wi-Fi® モジュール

802.11b/g/n デュアル uFL コネクタ、低消費電力スルーホール Wi-Fi ネットワーキング・モジュール

AMW006-A1U モジュールは、弊社の超低消費電力 AMW006 Wi-Fi ネットワーキング・モジュールのうち、完全規制認証を受けたスルーホール・バージョンです。また、AMW006 ファミリは、アンテナ・ダイバーシティを活用するアプリケーション向けの理想的なプラットフォームも提供します。

ピン出力は、802.15.4 アプリケーションでしばしば使用される疑似標準のスモール・フォーム・ファクタと互換性があるため、レガシ設計で 802.11 b/g/n Wi-Fi 通信を指定する場合に差し込み式置き換えが可能です。AMW006-A1U には、低容量組み込みアプリケーションに適した、AMW006 モジュール向けの便利なスルーホール・アダプタが用意されています。

このモジュールは、SSL/TLS セキュリティとともに組み込み TCP/IP ネットワーキング・スタックを実行し、優れた機能を満載した使いやすく信頼性の高いシリアル Wi-Fi アプリケーションである ZentriOS があらかじめロードされた状態で出荷されます。その他にも、Sensors.com(使用はオプション)によって駆動されるクラウド接続の無料サポートが含まれています。

 

モジュールの機能

  • 一般的な業界互換の設置面積を持つプラガブル 802.11 ラジオ・モジュール・アダプタ
  • 内蔵 Wi-Fi ネットワーキング・モジュール(アプリ・プロセッサ、外部アンテナ用 uFL コネクタを含む)
  • 超低消費電力モードのバッテリ動作
  • SSL/TLS/HTTPS セキュリティを組み込んだオンボードの商用 IPv4 TCP/IP スタック
  • RESTful API および WebSocket を備えた HTTP Web サーバ
  • デバイス監視および制御のための Sensors.com クラウド・ライブラリを含む
  • 通信インターフェイス:UART, SPI
  • ユーザ設定可能 GPIO、およびステータス表示用 LED
  • リアルタイム・クロックがネットワーク時間と自動的に同期
  • 同時クライアント(STA)およびアクセス・ポイント(softAP)モードのサポート
  • 無線ネットワーク、FTP、シリアル・インターフェイスによる自動(または手動)のセキュア・アップグレード
  • 直観的な ASCII コマンドを使用し、シリアル・インターフェイスや無線インターフェイスを通じて設定可能
  • Wi-Fi セキュリティ(Open、WEP、WPA、WPA2-AES、および WPA2 混合モード)をサポート
  • 1 ステップ・プッシュ・ボタンで AP への接続が可能な Wi-Fi Protected Setup(WPS)
  • mDNS(Zeroconf)、Link-local Multicast Name Resolution(LLMNR)、Netbois などのネットワーク検出プロトコル
  • アンテナ・ダイバーシティをサポート
  • デバイス管理サービス:
    • クラウド管理された、信頼性がある無線によるソフトウェア・アップデート
    • Cloud Connector to AWS へのクラウド・コネクターである、Azure、および主要なクラウドサービス
    • デバイス活動のダッシュボードおよびソフトウエア・リリース・ステータス

モジュールの仕様

    ネットワーキング規格:
  • IEEE 802.11 b/g/n/d/e/h/i/j
  • 802.11 データ・レート:
  • 802.11b: 1、2、5.5、11 Mbps
  • 802.11g: 6、9、12、18、24、36、48、54 Mbps
  • 802.11n: MCS0 - MCS7
  • 周波数帯域:
  • 2.412 ~ 2.484 GHz(チャネル 1 ~ 13)
  • Wi-Fi セキュリティ:
  • Open
  • WEP-40
  • WEP-104
  • WPA
  • WPA2-PSK
  • WPA/WPA2 混合
  • ネットワーク・プロトコル:
  • ARP、ICMP、DHCP クライアント/サーバ、DNS、NTP、SMTP UDP、TCP、HTTP クライアント/Web サーバ、Sensors.com
  • ネットワーク・セキュリティ:
  • SSL/TLS、HTTP
  • 通信インターフェイス:
  • UART, SPI, I²C
  • データ・スループット:
  • 4 Mbit/秒(UART の場合)、10 Mbit/秒(SPI の場合)
    通信距離:
  • 330 メートル(1000 フィート)を超える視程範囲
  • マイクロプロセッサ & メモリ:
  • ARM Cortex-M4、84 MHz
  • 512 kB フラッシュ内蔵
  • 96 kB RAM
  • オンボード 8 Mbit(1 MByte)
  • 最大 128 MB バルク・フラッシュをサポートする SPI シリアル・フラッシュ
  • 周辺装置:
  • GPIO, ADC, DAC, PWM
  • 汎用 I/O:
  • 最大 14 x GPIO(専用 8 個、その他は代替機能付き)
  • リアルタイム・クロック:
  • 時刻、200 年カレンダー、超低消費電力アラーム/ウェイクアップ
  • RF 送信電力:
  • 18 dBm 以上(11b 最大)
  • 16 dBm 以上(11g 最大)
  • 14 dBm 以上(11n 最大)

    アンテナ:
  • 外部コネクタ用 u.FL コネクタ
  • 認証:
  • FCC
  • IC
  • CE
  • 消費電力:
  • スタンバイ:3.8 uA
  • スリープ:10 uA
  • Wi-Fi パワーセーブ:0.77 mA
  • アクティブ RX:5.7 mA(1 Mbit/秒 UDP)
  • アクティブ TX:11.4 mA(1 Mbit/秒 UDP)
  • 供給電圧:
  • 3.3  V、±10%
  • 動作温度:
  • -30 ~ +85 ºC
  • パッケージ・サイズ:
  • 24.5 mm x 37.5 mm x 10.7 mm
  • ソフトウェア:
  • ZentriOS シリアル Wi-Fi アプリケーションが事前プログラミング済み

AMW006-A1U Wi-Fi モジュールのスタート・ガイド

AMW006-EU2 ワイヤレス開発キット

AMW006-EU2 開発キットでは、デュアル uFL アンテナとともにスルー・ホール AMW006 モジュールを備えた ZentriOS を使用して迅速かつ簡単に評価および開発を行うことができます。

カートに追加


モジュール

部品番号 データ・シート 購入 出力電力(dBm) インターフェイス アンテナ 認可 パッケージ サイズ
AMW006-A1U +18(最大) UART, SPI, I²C 外部アンテナ・サポート用デュアル u.FL コネクタ FCC, IC, CE スルーホール・モジュール 28.93 mm x 24.38 mm x 10.1 mm
AMW006-A1UR +18(最大)
UART, SPI, I²C
外部アンテナ・サポート用デュアル u.FL コネクタ
FCC, IC, CE
テープおよびリール 28.93 mm x 24.38 mm x 10.1 mm



お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software