Wi-Fi Xpress AMW037 Wi-Fi® モジュール

低コストの IoT エッジ・デバイス向け Wi-Fi ネットワーキング・モジュール

Wireless Xpress AMW037 は、オンボード PCB アンテナと完全規制認証を受けており、お客様の製品での高速かつシンプルなインターネット接続のための Xpress Command API をサポートする、低コストの Wi-Fi ネットワーキングモジュールです。

AMW037 モジュールは、最先端のスタンドアロン Wi-Fi およびネットワーキング・ソリューションです。難しい RF レイアウトが不要で、Wi-Fi およびネットワーク機能をほぼあらゆるデバイスに短時間で組み込むことができるように設計された一体型モジュールです。各 AMW037 には、生産開発を迅速化する Gecko OS IoT 組み込みオペレーティング・システムがあらかじめインストールされています。寸法がわずか 16.5 x 24.8 x 2.6 mm、かつ温度範囲の広いこのモジュールは、ほとんどの組み込みアプリケーションへの統合に最適です。

この Wi-Fi デバイスには、一体型 RF 送信パワー・アンプが含まれ、優れた Wi-Fi パフォーマンスとすべての 2.4 GHz 802.11b/g/n Wi-Fi ネットワークとの完全互換性を提供します。

このモジュールには、単一電圧(3.3 V)の電源から電力が供給され、種々のパワーセーブ・モードが超低消費電力動作を可能にします。IO ピンまたは内部リアルタイム・クロックを使用すると、低消費電力スリープ・モードからのウェイクアップが可能です。超低消費電力スタンバイ・モードからのウェイクアップは、専用ウェイク・ピンを使用することによつて可能です。

このモジュールは、米国およびカナダ国内での使用向けに FCC & IC 準拠モジュラー承認を受けております。また、ヨーロッパでの使用には CE 認定、その他の国での使用にはその関連承認を受けています。

 

モジュールの機能

  • セキュアな TCP ネットワーク・スタックを備えた、自己完結型の超低消費電力 Wi-Fi モジュール
  • ソフトウェア・アップグレード用の SPI シリアル・フラッシュとユーザアクセス可能な読み書きファイル・システム
  • 単一帯域幅 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n 1x1 Wi-Fi トランシーバ
  • Wi-Fi セキュリティ・モードのサポートを含む(Open、WEP、WPA、WPA2-PSK など)
  • 最大コア周波数 80 MHz で動作する 32 ビット・プロセッサ
  • ウェイクアップ:超低消費電力動作のためのウェイク・ピン
  • インターフェイス(一部、モジュール・ピンを共用):
    • UART: 1 x 4 ワイヤ、1 x TX のみ(最大 4.5 Mbit/秒)
    • GPIO:最大 16 x GPIO(周辺装置をオーバーレイ)
    • A/D コンバータ:1 x 10 ビット解像度
    • PWM: 最大 4 個の PWM 出力
  • デバイス管理サービス:
    • クラウド管理された、信頼性がある無線によるソフトウェア・アップデート
    • Cloud Connector to AWS へのクラウド・コネクターである、Azure、および主要なクラウドサービス
    • デバイス活動のダッシュボードおよびソフトウエア・リリース・ステータス

モジュールの仕様

    ワイヤレス標準:
  • 802.11b/g/n 
  • 周波数帯域:
  •  2.4 GHz、チャネル 1 ~ 13 
  • プロトコル/プロファイル:
  •  UDP、TCP、ICMP、DNS、HTTP(S)、DHCP、SMTP、SNTP、OTA アップデート 
  • セキュリティ:
  • Wi-Fi – Open、WEP、WPA、WPA2-PSK ネットワーキング – TLS1.2、HTTPS
  • データ・スループット:
  •  4 Mbit/秒を超える UART 
  • 通信距離:
  •  330 メートル(1,000 フィート)を超える視程範囲(アンテナ長はλ/4) 
  • 動作電圧:
  •  3.3 V(標準)
  • 動作温度範囲:
  • –40 〜 +85°C
    最大 RF 送信電力:
  • 802.11b/g : +20 dBm
  • 802.11n : +16 dBm
  • 最小受信感度:
  • 802.11b/g : -93 dBm
  • 802.11n : -71 dBm
  • 組み込みファームウェア:
  • ZentriOS Lite シリアル Wi-Fi アプリケーションが事前プログラミング済み 
  • Wi-Fi およびメモリ:
  • 32 ビット 80 MHz Wi-Fi SoC
  • オンボード 8 Mbit(1 MByte)QSPI シリアル・フラッシュ 
  • シリアル・インターフェイス:
  • UART
  • 周辺装置:
  • GPIO
  • ADC
  • PWM
    電流消費(3.3 V、25 ℃)
  • スタンバイ:0.9 mA
  • ディープ・スリープ/RTC:20/60 μA
  • スリープ(メモリ保持):0.31 mA
  • Wi-Fi パワーセーブ:0.86 mA(DTIM = 3)
  • アクティブ受信:65 mA
  • アクティブ送信:100 mA @ +0 dBm、200 mA @ +18 dBm
  • アンテナ:
  • オンボード PCB アンテナ
  • サイズ:
  • 116.5 mm x 24.8 mm x 2.6 mm
  • 重量:
  • 0.03 1 g
  • 認証:
  • FCC
  • CE
  • IC

AMW037 Wi-Fi モジュールのスタート・ガイド

AMW007-E04 ワイヤレス開発キット

AMW037 で開発を始める最も簡単な方法は、AMW007-E04 ワイヤレス開発キットを使用することです。

 

カートに追加


モジュール

部品番号 購入 データ・シート 出力電力(dBm) インターフェイス アンテナ 認可 パッケージ サイズ
AMW037 +20(最大) UART, SPI, GPIO, ADC, PWM オンボード PCB アンテナ FCC, IC, CE 表面実装モジュール 16.5 mm x 24.8 mm x 2.6 mm
AMW037R +20(最大)
UART, SPI, GPIO, ADC, PWM
オンボード PCB アンテナ
FCC, IC, CE
テープおよびリール 16.5 mm x 24.8 mm x 2.6 mm


資料

タイトル バージョン リソース・タイプ
AMW037 データ・シート 101 データ・シート
AMW0x7 Spectre IC 認定パッケージ その他
AMW0x7 Spectre FCC 認定パッケージ その他
AMW0x7 Spectre KCC 認定パッケージ その他
AMW0x7 Spectre CE 認定パッケージ その他
AMW037-E01 Blowfish レイアウトおよびガーバーファイル 1.3 回路図およびレイアウト・ファイル
AMW037-E01 Blowfish レイアウト 1.3 回路図およびレイアウト・ファイル
180822330 モジュールラベルの変更 - RoHS ラベルのみ 製品変更通知(PCN)
AN0822:Simplicity Studio™ ユーザ・ガイド 0.5 アプリケーション・ノート
AN1121:Simplicity Studio v4 を使ったヘッドレス・ビルド 0.1 アプリケーション・ノート
ワイヤレス選択ガイド 7 カタログ
Wi-Fi Ultralibrarian CAD フットプリントおよびシンボル 1.00 回路図およびレイアウト・ファイル
UG103.16:マルチプロトコルの基本 0.3 ユーザ・ガイド
AN1160:Simplicity Studio とのプロジェクト共同制作 0.2 アプリケーション・ノート
お問い合わせ お問い合わせ
クローズ
ロードの結果
クローズ
ロードの結果
すべて選択> クリア>
    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software