セキュアに接続された製品プラットフォーム
商用グレード IoT のために作られた革新的な OS を搭載した、セキュアな、API ベースの、柔軟なプラットフォーム。製品を接続し、現場にある製品を管理しモニターするためのダッシュボードの作成、顧客向けの高度応答型モバイルアプリを迅速に構築するためのすべての重要な要素が含まれています。
Zentri セキュア接続製品プラットフォーム
セキュア接続製品プラットフォームは、標準インターフェイスと接続されている柔軟なコンポーネントから構成されており、製品メーカーは製品ニーズに適したセットを選択できます。ZentriOS は、セキュアに接続された製品のための専用オペレーティングシステムです。ZentriOS は、Zentri ハードウェア・モジュールおよび主要半導体メーカーからのハードウェア上で利用できます。Zentri デバイス管理サービスは、高いレベルのセキュリティと信頼性を備えた製品のファームウェア、ソフトウエア、アプリのあらゆる面を管理します。
Zentri クラウド・コネクターを使えば、自社の Zentri のプラットフォームをクラウドやモニターに接続し、アナリティクスを保存できます。Zentri クラウドサービスはオプションのクラウドサービスで、製品メーカーが製品モニタリング、制御、アナリティクスを迅速に立ち上げることができます。Zentri モバイル SDKは、お客様の製品とクラウドを接続する iOS と Android アプリの開発を簡素化します。
Zentri デバイス管理サービス
Zentri デバイス管理サービスにより、ZentriOS に接続されたデバイスを独自のセキュアな ID と構成でプロビジョニングを瞬時に実現できます。このサービスは、市場にある製品に、セキュアで、暗号化された、製品固有の無線(OTA)アップデートを提供するために構築されています。製品がアップデートされた時期、地理的な場所情報、製品の状態をライブで更新するサービスには、製品在庫ビューが内蔵されています。
Zentri クラウド・コネクター
セキュアなアップデートや製品在庫以上のものを求める顧客には、このクラウド・コネクターを使用して製品をモニタし制御することができます。当サービスを使用すると、製品からキャプチャしたアナリティクスをクラウドに安全に提供できます。このサービスの一般的な顧客は、Amazon Web サービス、Microsoft、Azure などのクラウド型サービスプロバイダです。Zentri クラウド・コネクタは、既存のクラウド・インフラストラクチャを使用して、製品をモニタリング、制御、そして、製品アナリティクスをキャプチャができます。サービスの一部である RESTful API は、既存のダッシュボードに運用型ダッシュボードやプラグインを構成するために使用されます。
Zentri クラウドサービス
安全なアップデートや製品在庫以上のものを求める顧客には、このクラウド・コネクターと Zentri クラウドサービスを使用して製品のモニタリングや制御ができます。さらに、このサービスでは、製品からクラウドへのアナリティクスをセキュアに配信できます。このサービスの一般的な顧客は、数日または数週間でこのサービスを展開する必要があり、製品モニタリング、制御、および製品アナリティクスの取得をおこなうのに Zentri クラウド・インフラストラクチャに頼っています。サービスの一部である RESTful および WebSocket API は、オペレーショナルダッシュボードまたはプラグインを既存のダッシュボードに作成するために使用できます。
Zentri Mobile App SDK
Mobile App SDK は、iOS または Android モバイル アプリから管理されている製品まで、セキュアな Wi-Fi または Bluetooth LE 接続を提供します。ライブラリは、製品ユーザの「1-Click」ワイヤレスセットアップを有効にします。 シンプルなデバイス検出をネットワーク上で実行し、製品に直接接続するときや、クラウドに移動するときにインテリジェントな決定を下すことによって、応答性の高いユーザ体験を提供します。