Si1143/44 心拍数監視ソリューション

注:この Si114x 部品ファミリーは、新設計(NRND)には推奨されません。新設計には、Si115x 部品のご使用をお勧めします。

Our Si1143/44 solution combines a high-precision optical sensor, an LED source, a proprietary algorithm, and a low-power microcontroller (MCU) to deliver a low-power, dynamic heart rate monitoring (HRM) solution for use in fitness bands, smart watches, and consumer health applications.

The Si1143/44 uses a single green LED, which allows it to be packaged in an exceptionally small package (2.9 x 4.9 mm), and delivers great performance at a low cost and size. 

LED ドライバ
3
小型パッケージ
2.9 x 4.9 mm

Si1143/44 バイオメトリック・センサー 共通仕様

  • 完全統合型心拍数モジュール IC
    • レンジング効果と光ブロッキング機能を搭載した緑色 LED
    • 高感度フォトダイオード
    • Low noise analog front-end and ADC
    • 3 LED ドライバ
  • Three independent, regulated LED drivers (6 to 360 mA)
  • Small size (2.9 x 4.9 mm)
  • 最大 2 個の外付け LED
  • 低スタンバイ電流:500 nA 以下
  • 連続 HR(LED、センサー、アルゴリズム)用に 480 uA 未満の電流
  • 高品質の動き補償心拍数(HR)アルゴリズムを提供
ステータス
Find the Right Si1143/44 Device 列を選択
列を選択
部品番号 説明 Intergrated LEDs インターフェイス パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
緑色 LED を使用した HRM 集中型モジュール、 without algorithm 1 I2C LGA モジュール 2.9 x 4.9
アルゴリズム付き、HRM 集中型クリア DFN 0 I2C DFN10 2 x 2
緑色 LED 使用、アルゴリズムありのHRM 集中型モジュール 1 I2C LGA モジュール 2.9 x 4.9

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software