Si117x バイオメトリック光学センサー製品

当社の Si117x モジュールは、業界最低レベルの電力を誇る光学心拍数(HR)ソリューションを業界最高の出力を兼ね備えています。この小型の統合型モジュールは、最大 4 個の LED(すべて同時に駆動可能)をサポートし、光学設計を簡素化します。またこのデバイスは、当社の Gecko MCU とワイヤレス Gecko SoC 上で実行するために最適化された、当社独自の、モーション補償型 HR アルゴリズムをサポートします。この比類ないレベルの統合により、システムレベルの出力と性能の最適化が実現し、HR のシステムへの組み込みを目指すウェアラブル製品メーカーは製品化までの時間の短縮を見込めます。

Si1172 および Si1173 製品は、オプティカル ER と並び、単一チャンネル ECG 測定が可能で、付加価値を追加し、ユーザからさらに生理学的情報を収集します。

小型パッケージ
3.7 x 7.0 mm
LED ドライバ
最大 4

Si117x バイオメトリック・センサー 共通仕様

  • 完全統合型心拍数モジュール IC
  • レンズ効果と光ブロッキング機能を搭載した最大 4 個の LED
  • 高感度フォトダイオード
  • 低ノイズ・アナログ・フロント・エンドと ADC
  • 4 つの独立した、安定化 LED ドライバ(1.7 〜 310mA)
  • 連続 HR(LED + センサー出力)用に 50 uA 未満の電流
  • 内蔵 2k バッファ
  • 加速度センサーによる同期に対応
  • 100 dB を超えるダイナミックレンジを持つ 24 ビット ADC と AFE
  • 小型サイズ(3.7 x 7.0 mm)
  • I2C および SPI サポート
  • 低スタンバイ電流:500 nA 以下
  • リストベース検出用に最適化された高品質のモーション補償型心拍数(HR)アルゴリズムを提供
  • 単一チャンネルECG測定用(Si1172 および Si1173)ECG フロントエンドの構築

ステータス

最適なSi117x デバイスを探す 列を選択
列を選択
部品番号 説明 LED ドライバ パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
心拍数モニタリング用 PD/LED 付き光 PPG モジュール 4 LGA モジュール 3.7x7.0
心拍数モニタリング用 PD/LED 付き光 PPG モジュール 4 LGA モジュール 3.7x7.0
心拍数モニタリング用 PD/LED 付き光 PPG モジュール 4 LGA モジュール 3.7x7.0
心拍数モニタリング用 PD/LED 付き光 PPG モジュール 4 LGA モジュール 3.7x7.0
Silicon Labs の HRM アルゴリズムによる、心拍数モニタリング用 PD/LED 付き光 PPG/ECG モジュール 4 LGA モジュール 3.7x7.0
Silicon Labs の HRM アルゴリズムによる、心拍数モニタリング用 PD/LED 付き光 PPG/ECG モジュール 4 LGA モジュール 3.7x7.0
Silicon Labs の HRM アルゴリズムによる、心拍数モニタリング用 PD/LED 付き光 PPG/ECG モジュール 4 LGA モジュール 3.7x7.0
Silicon Labs の HRM アルゴリズムによる、心拍数モニタリング用 PD/LED 付き光 PPG/ECG モジュール 4 LGA モジュール 3.7x7.0
心拍数モニタリング用 PD/LED 付き光 PPG/ECG モジュール 4 LGA モジュール 3.7x7.0
Silicon Labs の HRM アルゴリズムによる、心拍数モニタリング用 PD/LED 付き光 PPG モジュール 4 LGA モジュール 3.7x7.0
Silicon Labs の HRM アルゴリズムによる、心拍数モニタリング用 PD/LED 付き光 PPG モジュール 4 LGA モジュール 3.7x7.0
Silicon Labs の HRM アルゴリズムによる、心拍数モニタリング用 PD/LED 付き光 PPG モジュール 4 LGA モジュール 3.7x7.0
Silicon Labs の HRM アルゴリズムによる、心拍数モニタリング用 PD/LED 付き光 PPG モジュール 4 LGA モジュール 3.7x7.0

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software