新しい設計には推奨しておりません: 本パーツは新しい設計には推奨しておりません(NRND)。
デバイス/モジュールの画像

Si1171G2-GM

LED 内蔵型バイオメトリック HRM センサー・モジュール

Si1171G2-GM バイオメトリック・オプティカル・センサーは、最低レベルの消費電力のオプティカル・心拍数モニタリング(HRM)ソリューションと業界最高の出力を兼ね備えています。この小型の統合モジュールは、レンジング、フォトダイオード、AFE/ADC と 2 個の緑色 LED モジュール(300mA 可能)(すべて同時駆動可能)を搭載し、光学設計を簡素化します。このセンサーは、わずか 50 uA に満たない電流(LED + センサー)消費でありながら、連続 HR 測定に対応し、高品質の PPG 波形を取得する能力を備えています。その他の機能には、100 dB 超のダイナミック・レンジ、内蔵バッファ、I2C/SPI への対応、加速度計との同期対応などがあります。

購入情報:資格を有するお客様(NDA が必要)は数量限定でご購入いただけます。

価格および製品に関する情報については、セールスまでお問い合わせください。

 
読み込み中…

類似モデルの検索

LED 構成

主要仕様

 
LED ドライバ
4
パッケージ
LGA モジュール
パッケージ・サイズ(mm)
3.7x7.0
LED ドライバ
4
パッケージ
LGA モジュール
パッケージ・サイズ(mm)
3.7x7.0
si117x-bd-biometric-sensor.png
Silicon Labs デバイスの品質、環境、配送、サプライチェーン情報をご覧ください。また、各部品番号について、次の環境に関する文書をダウンロードすることもできます。詳細なデバイス構成(MDDS)、IPC 1752-2 クラス 6(XML 形式)、RoHS 準拠証明書、ICP 検査報告書、ハロゲンフリー準拠証明書、PFOS/PFOA 準拠証明書、REACH 宣言書。
会社名 Silicon Laboratories, Inc.
会社住所 400 W. Cesar Chavez Austin, TX 78701
設立日 1996
ご利用規約 PDF を表示
カリフォルニア SB 657 PDF を表示
企業の社会的責任 1996

注目のナレッジベース記事

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software