Si7210-15-IM2
仕様
主要仕様
idd (代表値) (µA)
0.4
|
I2C アドレス
0x33
|
Bop (最大)
7
|
||
Brp (最低)
4
|
|Bop-Brp| (代表値)
1
|
フルスケールフィールド強度 (mT)
20
|
||
サンプルレート (Hz)
5
|
タンパー閾値 (mT)
0
|
温度精度 - 標準(ºC)
±4.0
|
||
最小温度範囲(℃)
-40
|
最大温度範囲(ºC)
125
|
idd (代表値) (µA)
0.4
|
I2C アドレス
0x33
|
Bop (最大)
7
|
Brp (最低)
4
|
|Bop-Brp| (代表値)
1
|
フルスケールフィールド強度 (mT)
20
|
サンプルレート (Hz)
5
|
タンパー閾値 (mT)
0
|
温度精度 - 標準(ºC)
±4.0
|
最小温度範囲(℃)
-40
|
最大温度範囲(ºC)
125
|
Si72xx-EVAL-KIT 磁気センサー評価キット
SI72xx-EVAL-KIT は、Si72xx ファミリ内の異なるタイプのセンサーを見せてくれます。クイックコネクト USB ドングルを使用すると、小型の「郵便切手」ボードを PC ホストに接続して評価することができます。接続されたグラフィカルユーザ・インターフェイスツールは、ユーザに磁気センサの出力を示すことができ、キット内の小型磁石で、センサの出力を容易に変更することができます。
技術文書
ソフトウェアとツール
Si72xx-EVAL-KIT 磁気センサー評価キット
SI72xx-EVAL-KIT は、Si72xx ファミリ内の異なるタイプのセンサーを見せてくれます。クイックコネクト USB ドングルを使用すると、小型の「郵便切手」ボードを PC ホストに接続して評価することができます。接続されたグラフィカルユーザ・インターフェイスツールは、ユーザに磁気センサの出力を示すことができ、キット内の小型磁石で、センサの出力を容易に変更することができます。
品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the Si7210-15-IM2 until at least 9 月 20 日24.
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。