• 商業照明産業用
  • |
  • EFR32MG13 シリーズ 1 モジュール

Zigbee がワイヤレス商用照明を実現する

|

概要

SmartGreen は、持続可能なスマート照明とスマート・メータリング・オートメーション・ソリューションに注目したブラジルの IoT 企業です。サンパウロ近郊に本社を構える SmartGreen は、都市と緊密に連携し、エンドツーエンドの IoT 統合商業用自動照明ソリューションを構築しています。2020 年末までに、同社はブラジルの地方自治体道路全体で、200,000 件以上の商業照明システムを実装する予定です。SmartGreen の顧客には、EDP Brasil、Quantum Engenharia も含まれます。2012 年の創業以来、同社は、ハードウェア、通信、ゲートウェイ、処理レイヤー、デバイス管理用ソフトウェアとアプリを含む統合型 IoT ソリューションを顧客に提供することに注力してきました。

SmartGreen の商用照明ソリューションは、Zigbee 2.4 GHz を使用したメッシュネットワークを介して動作します。同社の主要スマートライト製品は SGIP7 です。これは光電池を置き換え、自動化が必要な照明装置にインテリジェンスを提供します。SmartGreen ソリューションには、ハードウエア、ゲートウェイ、街灯プロジェクトのエンドポイント、ならびに SaaS パッケージ(ソフトウェア・ライセンス、アップグレード、クラウド機能、継続的な技術サポート)が含まれています。

課題

都市が新しいエネルギー効率と気候規制基準を満たすために実装できる、エンドツーエンドの統合型 IoT 商業用自動照明ソリューションを開発する

ソリューション

MGM13P Zigbee モジュール を使い、信頼性の高いパフォーマンス、低電力、内蔵型セキュリティ機能からスマートな照明ソリューションまでをシームレスに統合

その結果

ハードウェア、ゲートウェイ、街灯プロジェクトのエンドポイント、費用効果が高くスケーラブルなパフォーマンス機能を備えたすべてを含む商用照明ソリューションの開発。

Silicon Labs を選ぶ理由

SmartGreen は、Silicon Labs の初代 Zigbee モジュールを使用しており、現在、EFR32MG13 シリーズ 1 Zigbee モジュールへとアップグレード中です。SmartGreen は今までに多数のプロトコルテストを実施してきましたが、開発者はパフォーマンスとコストの問題に直面しました。Zigbee プロトコルとアーキテクチャ、Silicon Labs の Bluetooth メッシュ・モジュールは、プロトコルの信頼性と高性能、低電力、内蔵されたセキュリティ機能により、SmartGreen の商業用照明アプリケーションに非常に適しています。

SmartGreen の商業用照明ソリューションが世界をより良い場所にする方法:

SmartGreen の多くの顧客は、当社の商業用照明ソリューションを使用して新しいエネルギー効率と気候規制の問題に対応します。市の管理者は、自動化された商業用照明ソリューションによって得られるエネルギーの節約と、燃料オペレーションチームの作業量を削減できるソリューションの能力に大いに期待しています。また、多くの市の管理者は、市のインフラを自動化し、市全体の運営を改善するために、製品プラットフォームを使用することにも関心を持っています。ブラジルでは多くの都市インフラストラクチャに SmartGreen テクノロジープラットフォームがすでに構築されているため、SmartGreen はスマート照明以外の都市向けのマルチサービスネットワークへと進化しています。同社の地方自治体の顧客は、環境、交通、公共施設のセンサーを使用して、より持続可能で効率的な都市運営を支援するなど、プラットフォーム上での他の自動化サービスを検討したいと考えている。Silicon Labs の Mighty モジュール・ソリューションは、SmartGreen のコスト効率の高い性能により、この拡張機能の提供を可能にしています。

Silicon Labsのワイヤレス技術と組み合わせたZigbeeメッシュネットワークは、ゲートウェイなしでセンサーとデバイスが相互に通信できるため、ネットワークがダウンしても、当社のデバイスは動作を継続し、他のセンサーやデバイスと通信することができます。
Daniel Russi Netto
SmarGreen 共同創始者兼コマーシャル・ディレクター

商業照明向けのセキュアでスケーラブル、相互運用性があるワイヤレス接続をお探しですか?

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software