ワイヤレス・インフラストラクチャ

ワイヤレス・アプリケーション向けの最新のサービスと機能を手早く導入

ワイヤレス・インフラストラクチャ・アプリケーション向けソリューション

ワイヤレス・インフラストラクチャは、世界中のデータ送信のために基幹を提供します。効率的にビデオをストリーミングしたり、クラウドでデータを共有したり、接続性に依存するその他すべてのことができるようになります。ぜひワイヤレス・インフラストラクチャを活用してください。世界の上位 10 社の通信機器ベンダーは、Silicon Labs のタイミング・ソリューションに信頼を寄せています。



製品

Si538x ワイヤレス・ジッター減衰クロック

ワイヤレス・クロック・ジェネレータの Si538x ファミリは、Silicon Labs 最新の第 4 世代 DSPLL 技術を利用して、無線エリア・ネットワーク機器が求めるフォーム・ファクタ、消費電力、および性能の要件をクリアします。



提供内容の概要

製品ファミリー ジッター 出力形式 アプリケーション例
Si5xx XO/VCXO 0.3 ps 差動出力、シングル・エンド 4G/LTE BBU、モバイル・バックホール、ワイヤレス・リピーター
Si5341/40 任意周波数低ジッタークロック・ジェネレータ 0.13 ps 差動出力、シングル・エンド 4G/LTE BBU、モバイル・バックホール、ワイヤレス・リピーター
Si534x 高性能ジッター減衰器 0.09 ps 差動出力、シングル・エンド 4G/LTE BBU、モバイル・バックホール、ワイヤレス・リピーター
Si538x ワイヤレス・ジッター減衰クロック 0.07 ps 差動出力、シングル・エンド 4G/LTE RRH、小型セル、BBU、DAS
Si5348/83/84 ネットワーク・シンクロナイザー・クロック 0.1 ps 差動出力、シングル・エンド 同期イーサネット、IEEE 1588、SONET/SDH
Si533xx 低ジッター・バッファ 0.07 ps 差動出力、シングル・エンド 4G/LTE BBU、モバイル・バックホール、ワイヤレス・リピーター
Si5214xPCIe クロック・ジェネレータ PCIe 第1/2/3世代 差動 4G/LTE BBU、モバイル・バックホール、ワイヤレス・リピーター
Si531xxPCIe クロック・バッファ PCIe 第1/2/3世代 差動 4G/LTE BBU、モバイル・バックホール、ワイヤレス・リピーター

学習し、共通して、つながる

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software