フィットネス・ウェアラブル

スマートなウェアラブルの開発には、スマートなコンポーネントが鍵となる

フィットネス・ウェアラブル向けソリューション

ウェアラブル・アプリケーション向けの Silicon Labs の技術は非常に強力で単純なため、現在の市場にあるほとんどのデバイスで採用されています。

ビデオ

IoT 向けのスマート・ウェアラブル

スマート・ウェアラブルは、主としてユーティリティが増加したことによって、爆発的な人気を得ています。スマート・ウェアラブルは主にバッテリ駆動式のため、エネルギーに優しいコンポーネントが重要です。

ブログ

手首から快適な生活を得る:ウェアラブル、健康、およびフィットネス

ウェアラブルには、慢性的な症状と日常のフィットネスの両方について、健康の管理方法を変える力があります。このブログの投稿では、魅力的なウェアラブルを設計する方法を紹介します。



提供内容の概要

EFM32 Cortex-M4 ベース 32 ビット MCU

このエネルギーに優しい MCU は、要求の厳しい信号処理および低消費電力アプリケーションに最適です。

今すぐ見る

バイオメトリック・センサー

高精度検出、独自のアルゴリズム、および低消費電力 MCU によって、心拍数監視ソリューションに電力を供給します。

デバイスを参照

温度および湿度センサー

当社の湿度および温度センサーは、現在ご使用の検出アプリケーションに高い精度とエネルギー効率を提供します。

詳細

Bluetooth Low Energy 接続性

Bluetooth、SoC、モジュール、およびソフトウェアを用いることで、開発時間を短縮し、製品化のプロセスを改善します。

スマート接続


学習し、共通して、つながる

ソフトウェア

Silicon Labs の幅広い製品ポートフォリオをサポートするソフトウェア・ファイルをダウンロード

ツールを見る

開発キット

設計に役立つツール、デモ・キット、テスト・カードなどを見る

キットを検索

コミュニティ

質問がある場合は、20,000 人以上のメンバーが参加中のコミュニティに投稿してください

コミュニティを訪問する
クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software