個人のヘルスケア

より健康で、よりつながった世界の実現をサポート

個人用ヘルスケア・デバイス向けソリューション

Bluetooth 低エネルギー技術によって個人用ヘルスケア・デバイスに接続機能を取り入れ、低エネルギーのマイクロコントローラによってポータブル・デバイスのバッテリー寿命を最大限に延ばします。当社は過去 10 年にわたり、USB 接続の医療機器を使用して、1300 万人以上の人々の健康管理の改善を支援してきました。

デモ

ヘルスケア・デバイスをより使いやすく

EFM32 Giant Gecko MCU がポータブル・ヘルス・デバイスの改善にどのように役立っているかをご覧ください。

オンデマンド・ウェビナー

Bluetooth を使用した生物医学装置の開発

血糖値監視などの確立された使用例で、Bluetooth により医療の簡素化と効率化が進んでいます。ワイヤレス技術により実現される新しい医療アプリケーションについて、ウェビナーでご覧ください。



提供内容の概要

Bluetooth 接続性

世界的に認定されたワイヤレス・モジュールを使用して Bluetooth 接続を素早く追加します。

デバイスを参照

32ビット MCU

柔軟な 32 ビット MCU を使用して、バッテリー駆動デバイスや高性能デバイスを設計します。

今すぐ見る

バイオメトリック・センサー

バイオメトリック、温度、および湿度測定を健康促進アプリケーションに組み入れます。

検出を開始

8 ビット MCU

周辺装置、アナログおよびデジタル信号と高性能 8 ビット MCU を統合します。

詳細

ソフトウェア

Silicon Labs の幅広い製品ポートフォリオをサポートするソフトウェア・ファイルをダウンロード

ツールを見る

開発キット

設計に役立つツール、デモ・キット、テスト・カードなどを見る

キットを検索

コミュニティ

質問がある場合は、20,000 人以上のメンバーが参加中のコミュニティに投稿してください

コミュニティを訪問する
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software