ビーコン

Bluetooth ビーコンでアプリケーションにインテリジェンスを追加

ビーコン・アプリケーション向けソリューション

ビーコン・アプリケーションと近接認知アプリケーションが業界全体に導入されている中、Silicon Labs は、Bluetooth Low Energy (LE) ワイヤレス SoC や事前認定済みモジュールなどのエンドツーエンド・ソリューションを提供して、素早い立ち上げと稼働を実現しています。



ホワイト・ペーパー

Bluetooth Low Energy のビーコンを開発

ビーコンを使えば、顧客とビジネスの両方にメリットがある近接認知アプリケーションが可能になります。このホワイトペーパーでは、Bluetooth Low Energy (LE) ビーコンの設計に伴う特定の課題とその克服方法をいくつか説明します。



Bluetooth ビーコン学習センター

Bluetooth ビーコンを用いたコンテキスト提供を含む近接認知サービスを有効にします。



ウェビナー

Bluetooth 5.0 を最大限に活用する

Bluetooth 5 により、2 倍の速度、4 倍の範囲、8 倍のブロードキャスト・メッセージ容量、そして向上したユーザエクペリエンスがどのように実現されるかを学習してください。



提供内容の概要

Bluetooth Low Energy モジュール

世界的に認定されたモジュールと一体型アンテナのドロップインで、市場投入を加速化します。

モジュールを見る

Bluetooth Low Energy SoC

このようなエネルギーに優しい SoC を使用して、モジュールベースの開発からディスクリート回路設計へと移行します。

SoC を見る

Blue Gecko Bluetooth LE モジュール・スターター・キット

Silicon Labs の Blue Gecko BGM113 は、認定を取得した Bluetooth LE モジュールで、低消費電力のショート・レンジ・ワイヤレス・アプリケーションに最適です。

モジュール・キットを入手

Blue Gecko Bluetooth LE SoC スターター・キット

Blue Gecko Bluetooth Smart ワイヤレス SoC スターター・キットには、Bluetooth LE ソフトウェア・スタックおよび統合デバッグ・アダプタが含まれています。

SoC キットを入手

ソフトウェア

Silicon Labs の幅広い製品ポートフォリオをサポートするソフトウェア・ファイルをダウンロード

ツールを見る

開発キット

設計に役立つツール、デモ・キット、テスト・カードなどを見る

キットを検索

コミュニティ

質問がある場合は、20,000 人以上のメンバーが参加中のコミュニティに投稿してください

コミュニティを訪問する
クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software