概要
スマート・ガス・メータリングとは?
スマート・ガス・メーターを使用すると、ガス会社は顧客の消費をリモートで監視し、業務と需要を効率的に管理し、顧客に正確に請求書を発行できます。遠隔制御バルブを備えたスマート・メータでガスのオン/オフを切り替えることができます。スマート・ガス・メーターは、低電圧のバッテリー電源に依存して、動作寿命を延長し、発火の危険性を回避します。ガス流量は、超音波または電磁技術で測定されます。低消費電力、長距離のワイヤレス接続は、効率的なリモート操作の鍵となります。
スマート・ガス・メーターとそのメリット
スマート・ガス・メータリングにより、ガス会社は、エネルギー生産、流通、配送などの業務を効率的に管理しながら、コストを削減し、資源配分を最適化できます。また、顧客の消費をリモートで監視し、ガスのオン/オフを切り替えることで、コストのかかるオンサイト訪問を回避できます。消費を監視することで、正確でタイムリーな請求処理が可能になり、キャッシュフローが加速し、コストの透明性を高めることで顧客満足度が向上します。
スマート・ガス・メータリング向けソリューション
Silicon Labs は、市場をリードするエネルギー効率と RF 感度を備えたマイクロコントローラ (MCU)、ワイヤレス接続ソリューションを提供しています。Silicon Labs をお選びいただければ、世界初の PSA レベル 3 認定付き SoC など、幅広いハードウェア、最先端のワイヤレス・ソフトウェアおよび開発ツール、最も堅牢なセキュリティをご利用いただけます。
バッテリ駆動型ワイヤレス・スマート・ガスメーターの主な製品開発に関する検討事項。
スマート・ガス・メータの電池寿命を最大化する
電池駆動型ガス・メーターの寿命を最大限に延ばすことは、電力会社が交換を回避し、総所有コストを削減できるようにすることが重要です。Silicon Labs の独創的な超低消費電力 SoC 設計と低デューティ・サイクルの最適化により、電池型で数十年の動作寿命を持つスマート・ガス・メーターを実現することができます。
安全なスマート・ガス・メータの開発方法
堅牢なセキュリティは、スマート・ガス・メータリング・デバイスに不可欠な機能です。最も高度な攻撃から製品を保護する必要があります。Silicon Labs のワイヤレス技術には、ソフトウェアとハードウェア上で堅牢なセキュリティ機能が搭載されています。Silicon Labs の Secure Vault ファームウェアは、ワイヤレス・チップセット向けの世界初の PSA レベル3認証ソリューションです。
スマート・ガス・メータリングのためのネットワーク・トポロジーとは?
スマート・ガス・メータリングでは、ビジネス・モデル、ユーティリティ・セグメント、地理的地域に応じて、複数のワイヤレス・プロトコルとトポロジーから選択できます。Silicon Labs のハードウェアとソフトウェアを使用して、スケーラブルで信頼性の高い Wi-SUN ワイヤレス・メッシュ、または業界で実証された独自のプロトコルなど、あらゆるシナリオに最適な接続ソリューションを構築できます。
スマート・ガス・メーターのワイヤレス・リーチを最大化する方法
スマート・ガス・メーターは、住宅、商業、工業のセッティングで使用されています。無線条件は様々な極端なものがあるため、ワイヤレス・リーチと信頼性が重要になります。Silicon Labs を使用すれば、優れた RF 性能を保証するために、サブ GHz Wi-SUN メッシュや独自規格のワイヤレス・プロトコルなどのさまざまなソリューションを使用できます。当社のワイヤレス SoC およびモジュールは、市場をリードする TX 電源と RX 感度を特長としており、最も要求の厳しい無線環境でも優れた信頼性を持つデバイスを実現します。
適切な製品を見つける
追加製品とサービス
機械学習
Silicon Labs は、あらゆるレベルの経験に対応し、特定のアプリケーションに適したML 開発ツールを提供しています。
セキュリティ
デバイスメーカーは、セキュリティを維持するために、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、クラウドに基盤となるセキュリティ・プラットフォームが必要です。
CPMS
カスタム部品製造サービス(CPMS)により、Silicon Labs のハードウェア(ワイヤレス SoC、モジュール、MCU)を工場でカスタマイズできます。
SDK サポート
LTSSS は、堅牢なセキュリティと最新のソフトウェアおよびデバイスの認証を、最大で 10 年間維持できます。
リソース
追加のリソースとドキュメント
コミュニティ
技術サポートフォーラム、ナレッジベース記事、サンプルコードを閲覧します。
ソフトウェア・リファレンス・ドキュメント
よりスマートな開発とプロトタイプ作成。より早く製品化する
GitHub
Silicon Labs からリポジトリとサンプル・コード・ライブラリを検索