概要
スマート・ヒート・メータリングとは?
スマート・ヒート・メータリングにより、複数の住宅における熱コスト配分 (HCA) が可能になります。HCA では、電気事業者は各アパートのラジエータの熱消費量を自動的に測定し、ワイヤレス接続を介してデータを送信することで、各顧客に実際のエネルギー消費量を請求できます。
スマート・ヒート・メータリングのメリット
スマート・ヒート・メータリングは、公益事業者の顧客管理を劇的に効率化します。無線接続の HCA により、メーターの読み取りプロセスで施設へアクセスすることが不要になりました。プロパティ・マネージャーは、実際の使用状況に基づいて業務を合理化し、顧客に正確な請求書を発行できるため、キャッシュフローが加速します。テナントやアパートのオーナーにとって、スマート・ヒート・メーターは、消費に関する透明性の高い情報と、使用したエネルギーの公正な請求を可能にします。住民が屋内の温度調節、エネルギー消費量の削減、より持続可能な都市への貢献を行うよう動機付けます。
スマート・ヒート・メータリングにおける、デバイスとアプリケーションに関する製品設計上の考慮事項。
数十年もの電池寿命を実現
ヒート・コスト・アロケーターでは、低消費電力が不可欠です。電池寿命が長いため、交換や現場訪問の回数が減り、電力会社の総所有コスト (TCO) が削減されます。Silicon Labs は、当社の独創的な超低消費電力 SoC 設計や低デューティ・サイクルの最適化など、消費電力を削減する業界最先端のソリューションを複数提供しています。
スマート・ヒーティングのワイヤレス範囲
ネットワーク・トポロジ
スマート・ヒート・メータリングには、単一のワイヤレス標準またはネットワーク・トポロジーはありません。その代わりに、さまざまなビジネスモデル、ユーティリティセグメント、プロバイダー、地理的地域をサポートするために、複数のワイヤレス・プロトコルやトポロジーと連携する必要があります。Silicon Labs は、Wi-SUN および独自プロトコルに基づいたスケーラブルで信頼性の高いワイヤレス・フィールド・エリア・ネットワーク (FAN) の構築を可能にします。
適切な製品を見つける
追加製品とサービス
機械学習
Silicon Labs は、あらゆるレベルの経験に対応し、特定のアプリケーションに適したML 開発ツールを提供しています。
セキュリティ
デバイスメーカーは、セキュリティを維持するために、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、クラウドに基盤となるセキュリティ・プラットフォームが必要です。
CPMS
カスタム部品製造サービス(CPMS)により、Silicon Labs のハードウェア(ワイヤレス SoC、モジュール、MCU)を工場でカスタマイズできます。
SDK サポート
LTSSS は、堅牢なセキュリティと最新のソフトウェアおよびデバイスの認証を、最大で 10 年間維持できます。
リソース
追加のリソースとドキュメント
コミュニティ
技術サポートフォーラム、ナレッジベース記事、サンプルコードを閲覧します。
ソフトウェア・リファレンス・ドキュメント
よりスマートな開発とプロトタイプ作成。より早く製品化する
GitHub
Silicon Labs からリポジトリとサンプル・コード・ライブラリを検索