スマート照明

シンプルかつセキュアなスマート照明ソリューションを製品化

スマート照明ソリューション

オフィスから住宅まで、接続機能を備えたエネルギー効率の良い LED 照明によって、エネルギーを節約できると同時に、仕事や生活の空間をパーソナライズできます。Silicon Labs の認定された SoC とワイヤレス・スタックで Zigbee®、Z-Wave、Thread、サブ Ghz、Bluetooth® などの複数のワイヤレス・プロトコルを利用できます。

Silicon Labs と Philips Hue がスマート照明を推進します

Philips Hue エコシステムのための Zigbee ワイヤレス光スイッチを作成する





デモンストレーション

Bluetooth およびビーコンをスマート照明に追加する

ダイレクト・スマートフォン接続でデバイスのセットアップを向上させ、ビーコンにより高度なインテリジェンスを提供。



ビデオ

Thread 入門

Thread は IPv6 ベースのメッシュ・ネットワーキング・プロトコルであり、モノを接続するための高い信頼性と安全性を備え低消費電力でスケーラブルなネットワーキング・ソリューションとして設計されています。





製品の探索 - Zigbee、Thread、およびマルチプロトコル SoC

ファミリ MCU コア フラッシュ (kB) RAM (kB) GPIO 出力電力範囲(dBm) USB 開発キット 対応プロトコル
EFR32MG21 新着 ARM Cortex-M33 1024 96 20 -20 〜 20 なし SLWSTK6006A bluetooth プロトコル     Thread プロトコル     Zigbee プロトコル
EFR32MG1 ARM Cortex-M4 256〜1024 32〜256 16〜65 -30 〜 +19.5 なし SLWSTK6000B bluetooth プロトコル     Thread プロトコル     Zigbee プロトコル
EFR32MG12 ARM Cortex-M4 1024 128 31 -30 〜 10 なし SLWSTK6000B bluetooth プロトコル     Thread プロトコル     Zigbee プロトコル
EFR32MG13 ARM Cortex-M4 512 64 31 -30 〜 19 なし SLWSTK6000B bluetooth プロトコル     Thread プロトコル     Zigbee プロトコル
EFR32MG14 ARM Cortex-M4 256 32 31 -30 〜 19 なし SLWSTK6000B bluetooth プロトコル     Thread プロトコル     Zigbee プロトコル
EM358x ARM Cortex-M3 512 ~ 256 32〜64 24 -55 ~ +8(ブースト) あり EM35x-DEV または EM35x-DEV-IAR Thread プロトコル     Zigbee プロトコル
EM359x ARM Cortex-M3 512〜256 32〜64 32 -55 ~ +8(ブースト) あり EM35x-DEV または EM35x-DEV-IAR Thread プロトコル     Zigbee プロトコル
EM35x ARM Cortex-M3 196〜128 12 24 -55 ~ +8(ブースト) なし EM35x-DEV または EM35x-DEV-IAR Zigbee プロトコル

学習し、共通して、つながる

ソフトウェア

Silicon Labs の幅広い製品ポートフォリオをサポートするソフトウェア・ファイルをダウンロード

ツールを見る

開発キット

設計に役立つツール、デモ・キット、テスト・カードなどを見る

キットを検索

コミュニティ

質問がある場合は、20,000 人以上のメンバーが参加中のコミュニティに投稿してください

コミュニティを訪問する
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software