スマート・サーモスタット

よりスマートで効率的なグリッドのための、よりスマートで効率的な住宅の開発

スマート・サーモスタット開発  

スマート・グリッドが真価を発揮するには、エネルギー効率に優れた住宅が必要です。エネルギー管理が成功すれば、ユーティリティと消費者は接続性の恩恵を受けます。私たちは、最新のワイヤレス技術と低消費電力で低コストのハードウェアを組み合わせて、このようなアプリケーションを利用しやすくすることで、お客様が接続性の恩恵を受けられるようサポートしています。

 

ビデオ

Silicon Labs を採用した NexusHaus スマート・ハウス

NexusHaus はエネルギー・ポジティブ・ホームで、これは、消費電力よりも多くの電力を生成することを意味します。





製品の探索 - Zigbee、Thread、およびマルチプロトコル SoC

ファミリ MCU コア フラッシュ (kB) RAM (kB) GPIO 出力電力範囲(dBm) USB 開発キット 対応プロトコル
EFR32MG21 新着 ARM Cortex-M33 1024 96 20 -20 〜 20 なし SLWSTK6006A bluetooth プロトコル     Thread プロトコル     Zigbee プロトコル
EFR32MG1 ARM Cortex-M4 256〜1024 32〜256 16〜65 -30 〜 +19.5 なし SLWSTK6000B bluetooth プロトコル     Thread プロトコル     Zigbee プロトコル
EFR32MG12 ARM Cortex-M4 1024 128 31 -30 〜 10 なし SLWSTK6000B bluetooth プロトコル     Thread プロトコル     Zigbee プロトコル
EFR32MG13 ARM Cortex-M4 512 64 31 -30 〜 19 なし SLWSTK6000B bluetooth プロトコル     Thread プロトコル     Zigbee プロトコル
EFR32MG14 ARM Cortex-M4 256 32 31 -30 〜 19 なし SLWSTK6000B bluetooth プロトコル     Thread プロトコル     Zigbee プロトコル
EM358x ARM Cortex-M3 512 ~ 256 32〜64 24 -55 ~ +8(ブースト) あり EM35x-DEV または EM35x-DEV-IAR Thread プロトコル     Zigbee プロトコル
EM359x ARM Cortex-M3 512〜256 32〜64 32 -55 ~ +8(ブースト) あり EM35x-DEV または EM35x-DEV-IAR Thread プロトコル     Zigbee プロトコル

学習し、共通して、つながる

ソフトウェア

Silicon Labs の幅広い製品ポートフォリオをサポートするソフトウェア・ファイルをダウンロード

ツールを見る

開発キット

設計に役立つツール、デモ・キット、テスト・カードなどを見る

キットを検索

コミュニティ

質問がある場合は、20,000 人以上のメンバーが参加中のコミュニティに投稿してください

コミュニティを訪問する
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software