スマートリテール

小売損失防止のためのソリューション

従来の損失防止タグにとどまらず、タグをテクノロジーでで強化し、新しい価値創造のプラットフォームを構築します。

記事

2021 年のスマートリテール技術のトレンド

2021 年、損失防止タグから電子棚ラベルに至るまで、ショッピングを変革する最新のスマートリテールのトレンドについてご覧ください。

概要

小売業における損失防止の再定義

小売損失防止から価値の創出まで

大手小売業者は、損失防止の概念を改革しています。従来の RFID 技術や音響磁気技術は、現在 Bluetooth によって強化され、単なる損失防止ツールのタグをモジュラー型の価値創出プラットフォームへと変換し、運用を改善し、顧客体験を向上させます。

屋内測位を有効にする

防犯タグにBluetooth 位置検知機能を搭載することで、非侵入型でありながら、より包括的な盗難防止対策が可能となり、ゲートのない現代のショッピング環境にも対応し、オムニチャネル戦略をサポートします。リターンラベルは、以下の方法で入手できます。Bluetooth の到達角度 (AoA) 技術と出射角度 (AoD) 技術は、サブメートル精度で商品の位置を追跡します。

製品情報のエンリッチメント

Bluetooth ワイヤレス接続を使って強化された損失防止タグは、スマートフォンで、より豊かで詳細な製品情報、仕様、ユーザーレビューなどをシームレスに提供します。小売店は、顧客ロイヤルティを構築しながら、的を絞ったアウトリーチを提供できます。

オンラインチェックアウトを改善する

損失防止タグが有効化されている Bluetooth 接続があれば、小売環境にスムーズなオンラインショッピング体験が提供されます。お客様は、スマートフォンで Bluetooth を介して製品情報をスキャンするだけで、オンラインで支払いを行い、タグを無効にして、購入を完了できます。

ファッション関連のリテール技術のイノベーター、Zliide が バーチャルショッピング体験を小売店に導入する方法をご覧ください。

設計に関する考慮事項
損失防止のためのスマート・ワイヤレスや屋内ポジショニング・ソリューションを開発する際には、これらのベスト・プラクティスの設計上の考慮事項に注意してください。

 

コスト効率の良い正確なポジショニングを実現する

屋内測位に基づく小売損失防止ソリューションは、高い精度を必要としますが、小売店では総コストを最小限に抑える必要があります。Bluetooth 位置検出は、損失防止タグの精度とコスト効率のボックスをチェックします。

到達角度 (AoA) と出発角度 (AoD) ベースの Bluetooth 方向検出技術により、サブメートル (<1 m) の測位精度を実現します。Silicon LabsBG22 の低消費電力 SoC 対応の Bluetooth 方向検出は、小売損失防止ソリューションに最適な低消費電力でコスト効率の高いハードウェアです。

損失防止タグのワイヤレス接続の最適化

優れた RX 感度は、損失防止タグの重要な機能で、エネルギー消費を最小限に抑えながら、信頼性の高い長距離ワイヤレス接続を可能にします。Silicon Labs の BG22Bluetooth Low Energy SoC を使用することで、-107 dBm の優れたレシーバ感度で損失防止を実現し、タグのワイヤレス通信と電池寿命を最適化できます。

小売損失防止タグでの 10 年寿命 

小売店の総所有コスト (TCO) を最小限に抑えるためには、ワイヤレス接続を含むアプリケーション全体のエネルギー消費を最小限に抑える必要があります。超低消費電力のワイヤレス・チップセットは、BG22 のように、コイン型電池で最大 10 年間タグを動作させ、優れた RF 感度を提供します。

Silicon Labs のチップセット RFSENSE 機能は、タグが使用開始された後は、RF システムがウェイクアップするまでハードウェアをスリープ・モード (~170 nA) に維持することで、電池を維持します。

堅牢なセキュリティで損失防止タグを保護

屋内測位をベースと下小売損失防止タグは、オンライン決済も可能なため、ハッキングや攻撃から守る必要があります。Silicon Labs の各種 SoC やモジュールは、小売店の業務やブランドを守るた市場最先端のセキュリティ機能を提供します。

ブロック図
適切な製品を見つける


リソース

スマートリテールの新情報

スマートリテールの未来について

2021 年のスマートリテール技術のトレンド

スマートリテールの本当の意味

CES-Indoor Asset Tracking Solutions からの 2 つの新しい発表 

BLE ハード・タグが、店内での買い物客のスマートフォンでの商品を購入を可能に

Bluetooth 方向探知機能

概要
設計上の考慮事項
ブロック・ダイアグラム
適切な製品を見つける
リソース
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software