当社のこの特許取得済み技術は、業界最高の周波数の柔軟性と業界で最も低いジッターを組み合わせることで、基板の設計を簡略化し、ディスクリート部品を排除し、システム・パフォーマンスを最大化するカスタマイズ・ソリューションを短納期で提供します。当社では、水晶発振器、クロック・ジェネレータ、クロック・バッファ、ジッター減衰器、ネットワーク・シンクロナイザー、PCI Express(PCIe)クロック・ジェネレータおよびバッファーなど、圧倒的な幅広いセレクションを提供しています。
当社のタイミング製品が、在宅勤務が増大する中、いかに急激に増えるインターネットのトラフィックを管理するのに役立つかについてご覧ください。
出力数 | 2~19 | 1 | 1〜16 | 1〜12 | 1〜8 |
最大出力周波数 | 1250 MHz | 3000 MHz | 1028 MHz | 2949.12 MHz | 718.5 MHz |
ジッター性能 | 50 fs(付加)標準 | 80 fs RMS(標準) | 69 fs RMS(標準) | 69 fs RMS(標準) | 95 fs RMS(標準) |
PCIe 準拠 | 第 1/2/3/4/5 世代 | 第 1/2/3/4/5 世代 | 第 1/2/3/4/5 世代 | NA | NA |
出力形式 | LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL、CML | LVDS、LVPECL、HCSL、CML、CMOS、デュアル CMOS | LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL、CML | LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL、CML | LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL、CML |
メリット |
|
|
|
|
|
注目商品 | Si5330x | Si54x | Si534x | Si539x | Si5383/48/88 |
当社のタイミングの専門家による、データセンター、ネットワーキング、産業、自動車、5G の市場におけるシステム設計を迅速に追跡する方法について。
ClockBuilder Pro(CBPro)は、クロック・ツリー設計およびデバイス設定を簡略化するよう設計されています。このソフトウェアは、Silicon Labs のクロック・ジェネレーターとジッター減衰器をカスタマイズし、カスタム部品番号のリクエスト、カスタム位相ノイズプロットレポートのリクエストができる操作が簡単なユーザ・インターフェイスを使用しています。CBPro は、関連するすべての EVB および CBPro の現場プログラマーと接続し、お客様のボードに既にマウントされているデバイスのプログラミングに使用することができます。リリースノート、コマンドライン・インターフェース(CLI)資料、そして一般的なトレーニング情報もソフトウェア・パッケージに含まれています。