任意フォーマットのクロック・バッファ

当社の低ジッター・クロック・バッファおよびレベル変換器(Si533xx) は、入力クロック形式から複数の出力クロック形式を提供します。このデバイスの柔軟性により、複数のプロジェクトやプラットフォームにまたがって同じ製品を使用できるようになり、部品表の複雑さを軽減できます。クロック・フォーマットは、低ジッターのクロック・バッファおよびレベル変換器によってサポートされ、LVDS、LVPECL、CML、LVCMOS、SSTL、HCSL、および HSTL が含まれます。

低い相加性ジッター RMS
0.05 ps
最大周波数
最大 1250 MHz

任意の形式クロック・バッファの共通仕様

  • ピン選択可能な信号形式(LVPECL、低出力 LVPECL、LVDS、CML、HCSL、LVCMOS)
  • 幅広い動作周波数 DC - 1.25 GHz
  • 2〜10 差動または 4〜20 LVCMOS 出力
  • 任意の差動またはシングルエンド入力を受け入れ
  • 低追加ジッター:45 fs rms(12 kHz~20 MHz)(標準)
  • グリッチのないクロック切り替え
  • 同期および個別入力イネーブル制御のオプションあり
  • 統合された電圧レベル変換
  • 選択可能な駆動力によりジッター/EMI性能を調節
  • ロス・オブ・シグナル(LOS)インジケータ
  • 出力クロック分割のオプション:div-1、div-2、div-4
  • 低い出力対出力スキュー<50 ps
  • 優れた PSRR
  • 独立した VDD および VDDO:1.8、2.5、または3.3 V
ステータス
Find the Right Any Format Buffer 列を選択
列を選択
部品番号 入力数 出力数 最小周波数(MHz) 最大周波数 出力形式 相加性ジッター VDD(V) VDDO(V) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 汎用バッファ LVCMOS バッファ PCIe 準拠 ゼロ遅延バッファ デュアル 車載
2 6 1 725 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.05 1.8 V、2.5 V、3.3 V 1.8 V、2.5 V、3.3 V QFN32​ 5 x 5
2 10 1 725 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.05 1.8 V、2.5 V、3.3 V 1.8 V、2.5 V、3.3 V QFN44 7 x 7
2 10 1 725 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.05 1.8 V、2.5 V、3.3 V 1.8 V、2.5 V、3.3 V QFN44 7 x 7
2 6 1 725 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.05 1.8 V、2.5 V、3.3 V 1.8 V、2.5 V、3.3 V QFN32​ 5 x 5
2 10 1 725 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.05 1.8 V、2.5 V、3.3 V 1.8 V、2.5 V、3.3 V QFN44 7 x 7
1 4 1 725 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.05 1.8 V、2.5 V、3.3 V 1.8 V、2.5 V、3.3 V QFN16 3 x 3
2 2 1 725 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.05 1.5 V、1.8 V、2.5 V 1.8 V、2.5 V、3.3 V QFN17 3 x 3
2 6 1 725 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.05 1.8 V、2.5 V、3.3 V 1.8 V、2.5 V、3.3 V QFN32​ 5 x 5
2 6 DC 1250 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.05 1.8 V、2.5 V、3.3 V 1.8 V、2.5 V、3.3 V QFN32​ 5 x 5
2 10 DC 1250 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.05 1.8 V、2.5 V、3.3 V 1.8 V、2.5 V、3.3 V QFN44 7 x 7
2 10 DC 1250 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.05 1.8 V、2.5 V、3.3 V 1.8 V、2.5 V、3.3 V QFN44 7 x 7
2 6 DC 1250 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.05 1.8 V、2.5 V、3.3 V 1.8 V、2.5 V、3.3 V QFN32​ 5 x 5
2 10 DC 1250 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.05 1.8 V、2.5 V、3.3 V 1.8 V、2.5 V、3.3 V QFN44 7 x 7

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software