車載グレードクロック・バッファ

Silicon Labs は、差動および シングル・エンドの機能固定柄ファンアウト・バッファ、カスタマイズ可能なユニバーサル・ファンアウト・バッファ、PCIe 第 1/2/3/4/5 世代適合ファンアウト・バッファ、などの車載グレード、AEC-Q100 クロック・バッファの製品ポートフォリオを提供しています。当社の車載グレード・クロック・バッファ・ソリューションは、極めて低い相加性位相ジッターを特徴としており、車載インフォテインメント、ADAS センサ、自動運転プラットフォームのクロック分配に最適です。

周波数範囲
10〜250 MHz
温度範囲
–40 〜 +105°C

車載クロック・バッファの共通仕様

  • 車載グレード 2、-40 ~ +105 °C
  • AEC-Q100 認定
  • ピン選択可能な信号形式オプションの数々(LVPECL、LVPECL、LVDS、HCSL、LVCMOS)
  • ClockBuilder Proを使ったユーザ定義のカスタムオプション
  • 10~250 MHz の幅広い動作周波数
  • 2/4/8/10 差分出力
  • 任意の差動またはシングルエンド入力を受け入れ
  • 低追加ジッター:110 fs rms (12 kHz 〜20 MHz)
  • 出力イネーブル制御
  • ロス・オブ・シグナル(LOS)インジケータ
  • 統合型電圧レベル遷移
  • 低い出力対出力スキュー< 50 ps
  • 優れた PSNR
  • 独立した VDD および VDDO:1.8、2.5、または 3.3 V
最適な車載グレード・バッファを探す 列を選択
列を選択
部品番号 カスタマイズ 出力数 出力形式 相加性ジッター PCIe 準拠 車載 パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) デュアル PCIe 準拠
カスタマイズ 10 HCSL; LVCMOS; LVDS; LVPECL 0.1 1; 2; 3; 4; 5 QFN48 7 x 7
カスタマイズ 2 HCSL; LVCMOS; LVDS; LVPECL 0.1 1; 2; 3; 4; 5 QFN32​ 5 x 5
カスタマイズ 4 HCSL; LVCMOS; LVDS; LVPECL 0.1 1; 2; 3; 4; 5 QFN40 6 x 6
カスタマイズ 8 HCSL; LVCMOS; LVDS; LVPECL 0.1 1; 2; 3; 4; 5 QFN40 6 x 6

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software