デバイス/モジュールの画像

Si53352A-01AM

車載クロック・バッファ

Si53352A-01AM はユニバーサル1: 2 low jitter clock buffer/level translator. ユーザーは ClockBuilder Pro を使用する、または入力 / 出力クロック形式レベルを選択するハードウエア入力ピンを備えた固定の代替機能を選択して、入力 / 出力形式および電圧をフルにカスタマイズすることができます。The Si53352A-01AM utilizes Silicon Labs' advanced CMOS technology to fanout two copies of a 10 to 333.33 MHz input reference clock, with guaranteed low additive jitter, low skew and low propagation delay variability. Si53352A-01AM は最低限のクロストークを特徴としており、優れた供給ノイズ拒否機能を持ち、ノイズの多い環境で低ジッター・クロック分配を簡素化します。独立コアおよび出力バンク供給ピンによって、外付け回路を必要とせずに統合されたレベル変換が可能になります。

 

主要仕様

 
車載グレード 2
あり
出力
2
付加ジッター(ps)
0.1
ゼロ遅延モード
なし
パッケージ
QFN32​
パッケージ・サイズ(mm)
5 x 5
車載グレード 2
あり
出力
2
付加ジッター(ps)
0.1
ゼロ遅延モード
なし
パッケージ
QFN32​
パッケージ・サイズ(mm)
5 x 5
automotive-clock-buffers-block-diagram.jpg
Silicon Labs デバイスの品質、環境、配送、サプライチェーン情報をご覧ください。また、各部品番号について、次の環境に関する文書をダウンロードすることもできます。詳細なデバイス構成(MDDS)、IPC 1752-2 クラス 6(XML 形式)、RoHS 準拠証明書、ICP 検査報告書、ハロゲンフリー準拠証明書、PFOS/PFOA 準拠証明書、REACH 宣言書。
会社名 Silicon Laboratories, Inc.
会社住所 400 W. Cesar Chavez Austin, TX 78701
設立日 1996
ご利用規約 PDF を表示
カリフォルニア SB 657 PDF を表示
企業の社会的責任 1996

注目のナレッジベース記事

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

フォーラムの検索

まだヘルプが必要ですか?

テクニカルサポートに連絡するか、事案を確認してください。

サポートのリクエスト
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software