車載 PCI Express (PCIe)クロック・バッファ

Silicon Labs は、車載グレード、AEC-Q100 PCI Express 第 1/2/3/4/5 世代適合の低消費電力ファンアウト・バッファのポートフォリオを提供しています。これはインフォテインメント、ADAS センサ、自動運転プラットフォームに最適です。これらのデバイスは、外部コンポーネントとボードのスペースを節約するために全ての終端が内部に収められており、そして 85 Ω と 100 Ω 両方のインピーダンスをサポートできる HCSL 出力ドライバーが特長です。

低い相加性ジッター
50 fs RMS
温度範囲
–40 〜 +105°C

車載 PCle クロック・バッファの共通仕様

  • 車載グレード 2、-40 ~ +105 °C
  • AEC-Q100 認定
  • 4/8 出力オプション
  • シングル入力またはデュアル入力オプション
  • 出力ドライバのインピーダンス選択(85/100 Ω)
  • ハードウェア出力有効ピン
  • 低追加ジッター:50 fs rms(PCIe 第 4 世代)
  • 内蔵終端抵抗
  • 優れた PSNR
Find the Right Automotive PCI Express Buffer 列を選択
列を選択
部品番号 入力数 出力数 出力形式 相加性ジッター PCI パフォーマンス 車載 PCIe 準拠
1 4 HCSL 0.05 第 1/2/3/4/5 世代
2 4 HCSL 0.05 第 1/2/3/4/5 世代
1 8 HCSL 0.05 第 1/2/3/4/5 世代
2 8 HCSL 0.05 第 1/2/3/4/5 世代

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software