デバイス/モジュールの画像

Si53254A-01AM

PCIe Gen1/2/3/4/5

The Si53254A-01AM is a PCI Express Gen 1/2/3/4/5 1 : 4 fanout buffer supporting both 85 Ω and 100 Ω impedance. The device is AECQ-100 qualified for automotive grade2 (-40 to +105 °C) automotive infotainment ADAS and automated driving platforms. The low-power HCSL output drivers feature full internal termination, minimizing the number of external components required.

 

主要仕様

 
車載グレード 2
あり
入力
1
出力
4
付加ジッター(ps)
0.05
ゼロ遅延モード
なし
パッケージ
QFN32​
パッケージ・サイズ(mm)
5 x 5
車載グレード 2
あり
入力
1
出力
4
付加ジッター(ps)
0.05
ゼロ遅延モード
なし
パッケージ
QFN32​
パッケージ・サイズ(mm)
5 x 5
automotive-pcie-clock-buffer-block-diagram.jpg
Silicon Labs デバイスの品質、環境、配送、サプライチェーン情報をご覧ください。また、各部品番号について、次の環境に関する文書をダウンロードすることもできます。詳細なデバイス構成(MDDS)、IPC 1752-2 クラス 6(XML 形式)、RoHS 準拠証明書、ICP 検査報告書、ハロゲンフリー準拠証明書、PFOS/PFOA 準拠証明書、REACH 宣言書。
会社名 Silicon Laboratories, Inc.
会社住所 400 W. Cesar Chavez Austin, TX 78701
設立日 1996
ご利用規約 PDF を表示
カリフォルニア SB 657 PDF を表示
企業の社会的責任 1996

注目のナレッジベース記事

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

フォーラムの検索

まだヘルプが必要ですか?

テクニカルサポートに連絡するか、事案を確認してください。

サポートのリクエスト
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software